(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

538x359x347mm 収納ケース(OD色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

538x359x347mm 収納ケース(OD色)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,840円
税込単価
5,324円

【商品仕様】・高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。・材質…高耐衝撃性コ...

詳細情報を確認する

  • 間口範囲(mm):
    501~700
  • 奥行範囲(mm):
    301~400
  • 高さ範囲(mm):
    301~400
  • 材質:
    高耐衝撃性コポリマー
  • 重量:
    3.5kg
  • 耐荷重:
    500kgf
  • 外寸:
    538×359×347(H)mm
  • 内寸:
    410×275×295(H)mm
  • 南京錠取付穴(W×D):
    18×8mm
  • 取手引張り強度:
    110kg
  • メーカー:
    ESCOオリジナル

Loading...

製品特長・仕様

型番材質サイズ(W×D×H)mm重量(kg)
EA505D耐衝撃性コポリマー内寸: 435×305×280
外寸: 538×359×347
3.5

使用方法・使用事例

使用方法

538x359x347mm 収納ケース(OD色) 使用方法
  • ふたはどちらからでも開閉可能
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA505D

1個

4,840( 5,324円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。
・材質…高耐衝撃性コポリマー
・外寸…538×359×347(H)mm
・内寸…435×305×280(H)mm(底面は、410×280mm)
・重量…3.5kg
・耐荷重…500kgf
・取手引張り強度…110kg
・ふたはどちらからでも開閉可能
・丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。
・本体…大型電動工具、丸鋸等が収納可能。
・南京錠取り付け穴(W×D×H)…20×8×17mm
・JAN:4548745641493

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

538x359x347mm 収納ケース(OD色)の型番EA505Dのページです。
型番EA505Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

538x359x347mm 収納ケース(OD色)

538x359x347mm 収納ケース(OD色)

    538x359x347mm 収納ケース(ブルー)

    538x359x347mm 収納ケース(ブルー)

      収納ケース(キャリー付)

      収納ケース(キャリー付)

        470×498mm 収納ケース(密閉式)

        470×498mm 収納ケース(密閉式)

          ツールパワー TBPB

          ツールパワー TBPB

            道具箱 グリーン

            道具箱 グリーン

              465x333x322mm 収納ケース

              465x333x322mm 収納ケース

                道具箱(フタ取外しタイプ)

                道具箱(フタ取外しタイプ)

                  道具箱 ワイドストッカー WY-540・780

                  道具箱 ワイドストッカー WY-540・780

                    ASTAGE I.BEAM ツールパワー #360 ブラック

                    ASTAGE I.BEAM ツールパワー #360 ブラック

                      道具箱(引出し付)

                      道具箱(引出し付)

                        ASTAGE I.BEAM ツールパワー #590 ブラック

                        ASTAGE I.BEAM ツールパワー #590 ブラック

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アステージ リス興業 エスコ リス興業 アイリスオーヤマ アステージ リス興業 アステージ
                          通常価格 4,840円 4,948円 11,717円 3,590円 3,163円 16,190円 3,532円 5,500円 2,303円 2,321円 9,229円 4,713円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目   1日目   5日目  
                          間口範囲(mm) 501~700 501~700 501~700 - - - ~500 - - - 501~700 -
                          奥行範囲(mm) 301~400 301~400 401~450 451~ - - 301~400 - - - 451~ -
                          高さ範囲(mm) 301~400 301~400 401~ 401~ - 401~ 301~400 - 401~ - 301~400 -
                          材質 高耐衝撃性コポリマー 高耐衝撃性コポリマー - - - - - - - - - -
                          重量 3.5kg 3.5kg 7.3kg - - - - - - - - -

                          538x359x347mm 収納ケース(OD色)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました