(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)【3個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,619円
税込単価
3,981円

【商品仕様】・材質…高耐衝撃コポリマー樹脂・大型電動工具等も楽々収納できるゆと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角型
  • 材質:
    その他
  • 高さ(外形)(mm):
    251~
  • 幅(外形)(mm):
    401~
  • 奥行(外形)(mm):
    301~
  • サイズ(mm):
    465×385×280
  • 入数:
    3個
  • 容量:
    約27L
  • 材質詳細:
    高耐衝撃コポリマー樹脂
  • メーカー:
    ESCOオリジナル

型番

EA505AS-4 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質容量サイズ(mm)
EA505AS-4高耐衝撃性コポリマー約27L465×385×280
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA505AS-4

1パック

3個入り

3,619( 3,981円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…高耐衝撃コポリマー樹脂
・大型電動工具等も楽々収納できるゆとりある設計
・収納時でも積み重ねができます。
・握りやすい大ハンドル
・ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。設計
・積み重ね可能
・サイズ(mm)…465×385×280
・容量…約27L
・入数…3個
・JAN:4548745341751

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)の型番EA505AS-4のページです。
型番EA505AS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

    TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

    TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

      角型ステンレスバスケット

      角型ステンレスバスケット

        TONBO アシスト水切り No.0 ベージュ

        TONBO アシスト水切り No.0 ベージュ

          アシストカラー角ザル深49型 ブルー

          アシストカラー角ザル深49型 ブルー

            かご角型(ポリプロピレン製)

            かご角型(ポリプロピレン製)

              カゴ角型

              カゴ角型

                オクラ篭 緑

                オクラ篭 緑

                  ステンレス 洗浄カゴ(角型)

                  ステンレス 洗浄カゴ(角型)

                    メーカー エスコ 新輝合成 SUGICO 新輝合成 東京硝子器械 エスコ 三甲 三甲 水本機械製作所
                    通常価格 3,619円 3,233円 5,818円 2,976円 2,232円 440円 2,300円 725円 5,246円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目~  
                    商品タイプ 角型 角型 角型 角型 - 角型 角型 角型 角型
                    材質 その他 PP ステンレス PP - PP - PP ステンレスSUS304
                    高さ(外形)(mm) 251~ 151~250 - 151~250 - ~150 - ~150 -
                    幅(外形)(mm) 401~ 401~ 301~400 401~ - - 401~ 401~ -
                    奥行(外形)(mm) 301~ 301~ - 301~ - - 301~ - -

                    465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)のレビュー

                    評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                    部品整理
                    評価 3.0満足度:3.02022/01/31
                    スタッキングもできるし、取っ手を利用して重なることもできるのが非常に便利です。1個単位で購入出来たらもっと良いのですが

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました