(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

465x333x322mm 収納ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

465x333x322mm 収納ケース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,532円
税込価格
3,885円

・丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)中皿をひっくり返せば...

詳細情報を確認する

  • 間口範囲(mm):
    ~500
  • 奥行範囲(mm):
    301~400
  • 高さ範囲(mm):
    301~400
  • 詳細2:
    外寸:L465×W333×H322mm
  • 詳細3:
    内寸:L360×W255×H210(中皿下)mm、中皿サイズ:L223×W265×H70mm
  • 詳細4:
    重量:2.6kg
  • 詳細5:
    南京錠取付穴:18(W)×6(D)mm
  • 詳細6:
    材質:高耐衝撃性コポリマー樹脂
  • 詳細7:
    容量:27L
  • 詳細8:
    スーパー強度(耐荷重:500kgf、取手引張強度:110kgf)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カラー:ブルー/ブラック

1個

3,532( 3,885円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラー:レッド/ブラック

1個

3,532( 3,885円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
・安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
・フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
・中皿の仕切板は取外し可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

465x333x322mm 収納ケース

465x333x322mm 収納ケース

    538x359x347mm 収納ケース(OD色)

    538x359x347mm 収納ケース(OD色)

      538x359x347mm 収納ケース(ブルー)

      538x359x347mm 収納ケース(ブルー)

        収納ケース(キャリー付)

        収納ケース(キャリー付)

          450x165mm 収納ケース(薄型)

          450x165mm 収納ケース(薄型)

            道具箱 クリア

            道具箱 クリア

              道具箱 トランクカーゴ

              道具箱 トランクカーゴ

                460x950x165mm 収納ケース(薄型) EA506AB-91

                460x950x165mm 収納ケース(薄型) EA506AB-91

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ リス興業 トラスコ中山 エスコ
                  通常価格 3,532円 4,840円 4,948円 11,717円 2,099円 7,095円 2,310円 3,071円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                  間口範囲(mm) ~500 501~700 501~700 501~700 ~500 501~700 - ~500
                  奥行範囲(mm) 301~400 301~400 301~400 401~450 451~ - 301~400 451~
                  高さ範囲(mm) 301~400 301~400 301~400 401~ ~200 - 301~400 ~200
                  詳細2 外寸:L465×W333×H322mm - - - - - - -
                  詳細3 内寸:L360×W255×H210(中皿下)mm、中皿サイズ:L223×W265×H70mm - - - - - - -

                  465x333x322mm 収納ケースのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  工具入れ
                  評価 5.0満足度:5.02020/06/18
                  非常に頑丈なケースです。
                  大きな取っ手がフタではなくケース側に付いているので重い物でも収納して運ぶことができます。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました