(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15/25L 収納ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

15/25L 収納ケース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,179円 ~ 3,590円
税込価格
2,397円 ~ 3,949円

・レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。バ...

詳細情報を確認する

  • 間口範囲(mm):
    ~500
  • 奥行範囲(mm):
    301~400
  • 材質:
    本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ範囲(mm)
サイズ
重量
容量
耐荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
201~300
外寸:340×315×275mm、内寸(有効内寸):265×215×240mm
1030g
約15L
約100kg

1個

2,179( 2,397円 )

2日目

一部当日出荷可能

301~400
外寸:410×310×325mm、内寸(有効内寸):300×220×285mm
1745g
約25L
約180kg

1個

3,590( 3,949円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。バケツとしての利用の他、500mlのペットボトルやスプレー缶の収納にも便利です。
・ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。
・フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15/25L 収納ケース

15/25L 収納ケース

    465x333x322mm 収納ケース

    465x333x322mm 収納ケース

      450x165mm 収納ケース(薄型)

      450x165mm 収納ケース(薄型)

        470×498mm 収納ケース(密閉式)

        470×498mm 収納ケース(密閉式)

          ASTAGE ホームボックスライトグレー 880

          ASTAGE ホームボックスライトグレー 880

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アステージ
            通常価格 2,179円 3,532円 2,099円 3,590円 2,663円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目  
            間口範囲(mm) ~500 ~500 ~500 - -
            奥行範囲(mm) 301~400 301~400 451~ 451~ -
            材質 本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂 - ポリプロピレン - -

            15/25L 収納ケースのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました