(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース(樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納ケース(樹脂製)【1~5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,720円 ~ 25,908円
税込価格
2,992円 ~ 28,499円

大容量の収納ケースです。絶縁性が高く薬品にも強いポリプロピレン製です。

詳細情報を確認する

  • 高さ範囲(mm):
    401~
  • 材質:
    ポリプロピレン

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)重量(kg)材質備考入数
EA505-13内寸: 450×355×410(H)
外寸: 545×440×455(H)
2.46ポリプロピレン鍵穴がないため南京錠取り付け不可1個
EA505-14内寸: 695×375×440(H)
外寸: 780×460×490(H)
4.2ポリプロピレン南京錠取付可能(ツル径φ5mm以下)1個
EA505-14B4.2ポリプロピレン南京錠取付可能(ツル径φ5mm以下)5個
EA505-15内寸: 695×375×569(H)
外寸: 780×460×610(H)
5.33ポリプロピレン南京錠取付可能(ツル径φ5mm以下)1個
EA505-15B5.33ポリプロピレン南京錠取付可能(ツル径φ5mm以下)5個

使用方法・使用事例

使用事例

収納ケース(樹脂製) 使用事例-1
収納ケース(樹脂製) 使用事例-2
収納ケース(樹脂製) 使用事例-3
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口範囲(mm)
奥行範囲(mm)
容量
入数
サイズ(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
501~700
401~450
74L
1個
外寸:545(W)×440(D)×455(H)、内寸(ふた無):450(W)×355(D)×355(H)、内寸(ふた取付時):450(W)×355(D)×410(H)
2460

1個

2,720( 2,992円 )

1日目

一部当日出荷可能

701~900
451~
100L
1個
外寸:780×460×490(H)、内寸(ふた無):695×375×370(H)、内寸(ふた取付時):695×375×440(H)
4200

1個

3,870( 4,257円 )

1日目

一部当日出荷可能

701~900
451~
100L
5個
外寸:780×460×490(H)、内寸(ふた無):695×375×370(H)、内寸(ふた取付時):695×375×440(H)
4200

1パック

5個入り

18,221( 20,043円 )

1日目

一部当日出荷可能

701~900
451~
135L
1個
外寸:780×460×610(H)、内寸(ふた無):675×355×500(H)、内寸(ふた取付時):695×375×569(H)
5330

1個

5,490( 6,039円 )

1日目

一部当日出荷可能

701~900
451~
135L
5個
外寸:780×460×610(H)、内寸(ふた無):675×355×500(H)、内寸(ふた取付時):695×375×569(H)
5330

1パック

5個入り

25,908( 28,499円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

大容量の収納ケースです。
絶縁性が高く薬品にも強いポリプロピレン製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納ケース(樹脂製)

収納ケース(樹脂製)

    ツールパワー TBPB

    ツールパワー TBPB

      470×498mm 収納ケース(密閉式)

      470×498mm 収納ケース(密閉式)

        ASTAGE I.BEAM ツールパワー #360 ブラック

        ASTAGE I.BEAM ツールパワー #360 ブラック

          465x333x322mm 収納ケース

          465x333x322mm 収納ケース

            ASTAGE I.BEAM プロファクトリー#525 ブルー

            ASTAGE I.BEAM プロファクトリー#525 ブルー

              ASTAGE I.BEAM ツールパワー #490 ブラック

              ASTAGE I.BEAM ツールパワー #490 ブラック

                オールインボックス

                オールインボックス

                  ASTAGE I.BEAM プロファクトリー#725 ブルー

                  ASTAGE I.BEAM プロファクトリー#725 ブルー

                    ASTAGE I.BEAM ツールパワー #590 ブラック

                    ASTAGE I.BEAM ツールパワー #590 ブラック

                      ASTAGE ツールボックス ブラック ST380

                      ASTAGE ツールボックス ブラック ST380

                        シェルフパワー ブラック

                        シェルフパワー ブラック

                          メーカー エスコ アステージ エスコ アステージ エスコ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ
                          通常価格 2,720円 3,163円 3,590円 2,321円 3,532円 4,897円 3,605円 1,065円 7,248円 4,713円 1,805円 1,528円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   1日目   4日目~  
                          高さ範囲(mm) 401~ - 401~ - 301~400 - - - - - - -
                          材質 ポリプロピレン - - - - - - - - - - -

                          収納ケース(樹脂製)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました