(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース(キャリー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納ケース(キャリー付)【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,717円 ~ 22,091円
税込価格
12,889円 ~ 24,300円

・持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル付。・中仕切り等が無い為、多くの物...

詳細情報を確認する

  • 間口範囲(mm):
    501~700
  • 奥行範囲(mm):
    401~450
  • 高さ範囲(mm):
    401~
  • 重量:
    7.3kg
  • 南京錠取付穴:
    Φ12mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリプロピレン・アルミ・ポリカーボネート
  • 内寸サイズ:520×250×365(H)mm
  • 南京錠取付穴:φ12mm
型番サイズ(mm)重量(kg)
EA505-10630×440×460(H)7.3
EA505-10B630×440×460(H)7.3

使用方法・使用事例

使用事例

収納ケース(キャリー付)  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
材質
サイズ
キャスター
サイズ(横×縦×高さ)
ハンドル長さ
ハンドルパイプ幅
容量
耐荷重
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体:ポリプロピレン・アルミ・ポリカーボネート
外寸:630×440×460(H)mm、内寸:520×250×365(H)mm
2個付属、サイズ:車輪径120×幅53mm
-
-
-
-
-
-

1個

11,717( 12,889円 )

1日目

一部当日出荷可能

本体:ポリプロピレン、伸縮式ハンドル:アルミ(パイプ部分)/ポリカーボネート(持ち手部分)
-
-
外寸:630×440×460mm、内寸:520×250×365mm
最長:465mm
27mm
65リットル
全体80kg(垂直静止荷重時)
2個

1パック

2個入り

22,091( 24,300円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル付。
・中仕切り等が無い為、多くの物を難なく収納可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納ケース(キャリー付)

収納ケース(キャリー付)

    538x359x347mm 収納ケース(OD色)

    538x359x347mm 収納ケース(OD色)

      道具箱 RVBOX(キャリータイプ)

      道具箱 RVBOX(キャリータイプ)

        道具箱 グリーン

        道具箱 グリーン

          470×498mm 収納ケース(密閉式)

          470×498mm 収納ケース(密閉式)

            465x333x322mm 収納ケース

            465x333x322mm 収納ケース

              538x359x347mm 収納ケース(ブルー)

              538x359x347mm 収納ケース(ブルー)

                多目的屋外収納 密閉バックルストッカー

                多目的屋外収納 密閉バックルストッカー

                  ASTAGE I.BEAM プロファクトリー#725 ブルー

                  ASTAGE I.BEAM プロファクトリー#725 ブルー

                    道具箱 ワイドストッカー WY-540・780

                    道具箱 ワイドストッカー WY-540・780

                      道具箱(引出し付)

                      道具箱(引出し付)

                        道具箱(フタ取外しタイプ)

                        道具箱(フタ取外しタイプ)

                          ツールパワー TBPB

                          ツールパワー TBPB

                            メーカー エスコ エスコ アイリスオーヤマ リス興業 エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ アステージ アイリスオーヤマ リス興業 リス興業 アステージ
                            通常価格 11,717円 4,840円 8,911円 16,190円 3,590円 3,532円 4,948円 3,329円 7,248円 2,303円 9,229円 5,500円 3,163円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目~   5日目  
                            間口範囲(mm) 501~700 501~700 501~700 - - ~500 501~700 - - - 501~700 - -
                            奥行範囲(mm) 401~450 301~400 401~450 - 451~ 301~400 301~400 451~ - - 451~ - -
                            高さ範囲(mm) 401~ 301~400 401~ 401~ 401~ 301~400 301~400 401~ - 401~ 301~400 - -
                            重量 7.3kg 3.5kg - - - - 3.5kg - - - - - -
                            南京錠取付穴 Φ12mm - - - - - - - - - - - -

                            収納ケース(キャリー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました