(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

538x359x347mm 収納ケース(ブルー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

538x359x347mm 収納ケース(ブルー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,948円
税込単価
5,443円

【商品仕様】・材質…高耐衝撃性コポリマー・容量…38リットル・サイズ…538×...

詳細情報を確認する

  • 間口範囲(mm):
    501~700
  • 奥行範囲(mm):
    301~400
  • 高さ範囲(mm):
    301~400
  • 材質:
    高耐衝撃性コポリマー
  • サイズ:
    外寸:538×359×347(H)mm、内寸:410×275×200(H)mm(中皿使用時)
  • 重量:
    3.5kg
  • 容量:
    38リットル
  • 耐荷重:
    500kg
  • 南京錠取付穴(W×D):
    18×8mm
  • 取手引張り強度:
    110kg
  • メーカー:
    リングスター
  • メーカー型番:
    D-5000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA505

1個

4,948( 5,443円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…高耐衝撃性コポリマー
・容量…38リットル
・サイズ…538×359×347(H)mm
・重量…3.5kg
・中皿付
・耐荷重…500kg
・取手引張り強度…110kg
・ふたはどちらからでも開閉可能
・丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。
・南京錠取付穴(W×D)…20×8mm
・JAN:4518340895195

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

538x359x347mm 収納ケース(ブルー)の型番EA505のページです。
型番EA505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

538x359x347mm 収納ケース(ブルー)

538x359x347mm 収納ケース(ブルー)

    538x359x347mm 収納ケース(OD色)

    538x359x347mm 収納ケース(OD色)

      収納ケース(樹脂製)

      収納ケース(樹脂製)

        収納ケース(キャリー付)

        収納ケース(キャリー付)

          465x333x322mm 収納ケース

          465x333x322mm 収納ケース

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 4,948円 4,840円 2,720円 11,717円 3,532円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            間口範囲(mm) 501~700 501~700 - 501~700 ~500
            奥行範囲(mm) 301~400 301~400 - 401~450 301~400
            高さ範囲(mm) 301~400 301~400 401~ 401~ 301~400
            材質 高耐衝撃性コポリマー 高耐衝撃性コポリマー ポリプロピレン - -
            サイズ 外寸:538×359×347(H)mm、内寸:410×275×200(H)mm(中皿使用時) - - - -

            538x359x347mm 収納ケース(ブルー)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました