(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8" 冷媒用ボールバルブ

通常単価(税別)
7,610円
税込単価
8,371円

銅管を直接差し込みナットを締付けることで配管できます。【商品仕様】・適用…冷媒...

詳細情報を確認する

  • ナット対辺:
    15.88mm(5/8”)
  • 適用:
    冷媒・エアー
  • 適合銅管サイズ:
    3/8”(φ9.53mm)
  • 常用圧力:
    全開:4.5MPa、半開:3.0MPa
  • 耐圧:
    6.8MPa

型番

EA496DC-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA496DC-12

1個

7,610( 8,371円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

銅管を直接差し込みナットを締付けることで配管できます。
【商品仕様】
・適用…冷媒・エアー
・常用圧力…全開:4.5MPa、半開:3.0MPa
・耐圧…6.8MPa
・ナット対辺…15.88mm(5/8")
・適合銅管サイズ…3/8"(直径9.53mm)
・JAN:4548745117424

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8" 冷媒用ボールバルブの型番EA496DC-12のページです。
型番EA496DC-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/8" 冷媒用ボールバルブ

3/8" 冷媒用ボールバルブ

    F5/16"xF5/16" ボールバルブ(サービス用)

    F5/16"xF5/16" ボールバルブ(サービス用)

      240mm フロートケーブルアダプター

      240mm フロートケーブルアダプター

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 7,610円 3,090円 14,600円
        通常出荷日 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
        ナット対辺 15.88mm(5/8”) - -
        適用 冷媒・エアー - -
        適合銅管サイズ 3/8”(φ9.53mm) - -
        常用圧力 全開:4.5MPa、半開:3.0MPa - -
        耐圧 6.8MPa 3.5MPa -

        3/8" 冷媒用ボールバルブのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました