【特長】・アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造・加工...
型番 | サイズ(mm) | 厚み(mm) | カラー |
---|---|---|---|
EA440HA-31 | 605×910 | 3 | アイボリーホワイト |
EA440HA-32 | 605×910 | 3 | ホワイト |
EA440HA-33 | 605×910 | 3 | ブラック |
EA440HA-34 | 605×910 | 3 | シルバー |
EA440HA-41 | 910×1,820 | 3 | アイボリーホワイト |
EA440HA-42 | 910×1,820 | 3 | ホワイト |
EA440HA-43 | 910×1,820 | 3 | ブラック |
EA440HA-44 | 910×1,820 | 3 | シルバー |
Loading...
【特長】
・アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
・加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています
・アルミ素材に耐候性焼付け塗装を施してあるので、耐候性、 耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています
・商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
EA440HA-42で型番確定
3.0mm アルミ複合板の型番EA440HA-42のページです。
型番EA440HA-42に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA440HA-32 |
EA440HA-33 |
EA440HA-34 |
EA440HA-41 |
EA440HA-43 |
EA440HA-44 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 長さ A (mm) | 幅 B (mm) | カラー | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,420円 ( 5,962円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 910 | 605 | ホワイト | 2.0kg | |
5,420円 ( 5,962円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 910 | 605 | ブラック | 2.0kg | |
5,420円 ( 5,962円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 910 | 605 | シルバー | 2.0kg | |
17,590円 ( 19,349円 ) | 1個 | あり | 2日目 一部当日出荷可能 | 1820 | 910 | アイボリーホワイト | 6.0kg | |
17,590円 ( 19,349円 ) | 1個 | あり | 2日目 一部当日出荷可能 | 1820 | 910 | ブラック | 6.0kg | |
17,590円 ( 19,349円 ) | 1個 | あり | 2日目 一部当日出荷可能 | 1820 | 910 | シルバー | 6.0kg |