保管に便利な紙製ケース入・材質:SUS304・粘着:無・RoHS適合品
型番 | サイズ(mm) | 長さ | 粘着 | |
---|---|---|---|---|
幅 | 厚み | |||
EA440FD-0.01 | 50 | 0.01 | 2m | 無 |
EA440FD-0.02 | 50 | 0.02 | 2m | 無 |
EA440FD-0.03 | 50 | 0.03 | 2m | 無 |
EA440FD-0.04 | 50 | 0.04 | 2m | 無 |
EA440FD-0.05 | 50 | 0.05 | 2m | 無 |
EA440FD-0.06 | 50 | 0.06 | 2m | 無 |
EA440FD-0.08 | 50 | 0.08 | 2m | 無 |
EA440FD-0.1 | 50 | 0.1 | 2m | 無 |
EA440FE-0.01 | 100 | 0.01 | 2m | 無 |
EA440FE-0.02 | 100 | 0.02 | 2m | 無 |
EA440FE-0.03 | 100 | 0.03 | 2m | 無 |
EA440FE-0.04 | 100 | 0.04 | 2m | 無 |
EA440FE-0.05 | 100 | 0.05 | 2m | 無 |
EA440FE-0.06 | 100 | 0.06 | 2m | 無 |
EA440FE-0.08 | 100 | 0.08 | 2m | 無 |
EA440FE-0.1 | 100 | 0.1 | 2m | 無 |
テープ状に収納されていますので、必要なだけ引出し、カットしてご使用下さい。
型番 |
幅×厚さ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
50×0.01mm
| 1個 | 8,570円(
9,427円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
50×0.02mm
| 1個 | 8,570円(
9,427円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
50×0.03mm
| 1個 | 8,570円(
9,427円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
50×0.04mm
| 1個 | 8,570円(
9,427円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
50×0.05mm
| 1個 | 8,570円(
9,427円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
50×0.06mm
| 1個 | 8,570円(
9,427円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
50×0.08mm
| 1個 | 8,570円(
9,427円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
50×0.1mm
| 1個 | 8,570円(
9,427円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
100×0.01mm
| 1個 | 10,800円(
11,880円
) | 2日目 一部当日出荷可能 | |
100×0.02mm
| 1個 | 10,800円(
11,880円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
100×0.03mm
| 1個 | 10,800円(
11,880円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
100×0.04mm
| 1個 | 10,800円(
11,880円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
100×0.05mm
| 1個 | 10,800円(
11,880円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
100×0.06mm
| 1個 | 10,800円(
11,880円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
100×0.08mm
| 1個 | 10,800円(
11,880円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
100×0.1mm
| 1個 | 10,800円(
11,880円
) | 1日目 一部当日出荷可能 |
Loading...
保管に便利な紙製ケース入
・材質:SUS304
・粘着:無
・RoHS適合品