真鍮シム・材質:真鍮・サイズ:150mm×2.5m・厚み:0.05mm~0.8...
型番 |
厚み |
許容差 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.05mm
|
±0.006mm
| 1個 | 8,540円(
9,394円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
0.1mm
|
±0.01mm
| 1個 | 9,160円(
10,076円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
0.15mm
|
±0.013mm
| 1個 | 9,900円(
10,890円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
0.2mm
|
±0.019mm
| 1個 | 10,890円(
11,979円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
0.25mm
|
±0.025mm
| 1個 | 12,790円(
14,069円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
0.3mm
|
±0.026mm
| 1個 | 13,890円(
15,279円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
0.4mm
|
±0.045mm
| 1個 | 15,900円(
17,490円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
0.5mm
|
±0.045mm
| 1個 | 18,090円 16,892円 ( 18,581円 ) | 2日目 一部当日出荷可能 | |
0.65mm
|
±0.066mm
| 1個 | 21,590円(
23,749円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
0.8mm
|
±0.066mm
| 1個 | 25,490円 20,718円 ( 22,790円 ) | 1日目 一部当日出荷可能 |
Loading...
真鍮シム
・材質:真鍮
・サイズ:150mm×2.5m
・厚み:0.05mm~0.8mm