(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-11

AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,640円
税込単価
22,704円

【商品仕様】・温風温度…450℃・風量…180L/min・スイッチ…3段切替ス...

詳細情報を確認する

  • コード長:
    3m
  • サイズ:
    213×70×191(H)mm
  • スイッチ:
    3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
  • 付属品:
    ノズル3種類、スチールケース
  • 使用例:
    熱収縮チューブの収縮、成形品のバリ加工、粘着シールはがし、樹脂の曲げ加工、熱硬化パテの乾燥促進、基盤からの部品外し、バンパー修理など
  • 消費電力:
    1000W
  • 温風温度:
    450℃
  • 重量:
    約750g
  • 電源:
    AC100V・(50/60Hz)
  • 風量:
    180L/min

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA365VA-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA365VA-11

1個

20,640( 22,704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・温風温度…450℃
・風量…180L/min
・スイッチ…3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
・電源…AC100V・(50/60Hz)
・消費電力…1000W
・サイズ…213×70×191(H)mm
・重量…約750g
・コード長…3m
・付属品…ノズル3種類、スチールケース
・JAN:4518340940918

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

【商品仕様】
・温風温度:450℃
・風量:180L/min
・スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
・電源:AC100V・(50/60Hz)
・消費電力:1000W
・サイズ:213×70×191(H)mm
・重量:約750g
・コード長:3m
・付属品:ノズル3種類、スチールケース
・JAN:4518340940918

EA365VA-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-11の型番EA365VA-11のページです。
型番EA365VA-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-11

AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-11

    AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)

    AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)

      AC100V/1020W ヒートガンキット(温度可変式)

      AC100V/1020W ヒートガンキット(温度可変式)

        AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)

        AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)

          AC100V/1200W ヒートガン

          AC100V/1200W ヒートガン

            AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-10

            AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-10

              プラジェットドライヤー PJ-206A1

              プラジェットドライヤー PJ-206A1

                AC100V/1000W ヒートガン

                AC100V/1000W ヒートガン

                  "プラジェット",樹脂(塩ビ)溶接専用器

                  "プラジェット",樹脂(塩ビ)溶接専用器

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ 石崎電機製作所
                    通常価格 20,640円 29,050円 20,641円 13,800円 12,840円 14,800円 12,800円 12,800円 13,800円
                    通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                    コード長 3m 3m 3m 3m 2m 3m - 3m -
                    サイズ 213×70×191(H)mm 253×70×200(H)mm φ70(W)×253(L)×200(H)mm Φ70(W)×260(L)×191(H)mm 245×83×250(H)mm φ70(W)×213(L)×191(H)mm - Φ70(W)×213(L)×191(H)mm -
                    スイッチ 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) 4段切替スイッチ(切・送・弱・強) 4段切替スイッチ(切・送・弱・強) 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) 2段切替スイッチ(弱・強) 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) - 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) -
                    付属品 ノズル3種類、スチールケース ノズル3種類(スプーンノズル、熱風集中ノズル、平型ノズル)、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド - フィルター×1、R型スタンド、溶接塩ビ棒・軟質タイプ×1 ノズル4種類、スクレーパー、樹脂ケース スプーンノズル×1、熱風集中ノズル×1 - フィルター×1、R型スタンド -
                    使用例 熱収縮チューブの収縮、成形品のバリ加工、粘着シールはがし、樹脂の曲げ加工、熱硬化パテの乾燥促進、基盤からの部品外し、バンパー修理など - - - - - - - -

                    AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-11のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました