(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1000W ヒートガン

AC100V/1000W ヒートガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,800円
税込単価
14,080円

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・消費電力…1000W・温風...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱風加工機
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 熱風温度(℃):
    450
  • コード長:
    3m
  • サイズ:
    Φ70(W)×213(L)×191(H)mm
  • スイッチ:
    3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
  • メーカー:
    石崎電機製作所(SURE)
  • 付属品:
    フィルター×1、R型スタンド
  • 型番:
    PJ-206A1
  • 材質:
    鋼板、合成樹脂
  • 消費電力:
    1000W
  • 重量:
    約750g
  • 風速:
    1000m/min
  • 風量:
    180L/min

型番

EA365VA-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA365VA-1

1個

12,800( 14,080円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・消費電力…1000W
・温風温度…450℃
・風量…0.18m3/min
・風速…1000m/min
・スイッチ…3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
・材質…鋼板、合成樹脂
・コード長…3m
・サイズ…直径70(W)×213(L)×191(H)mm
・重量…約750g
・堅牢な鋼板ボディを採用
・ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上
・用途…シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工に最適
・JAN:4548745987225

カタログ

 

EA365VA-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1000W ヒートガンの型番EA365VA-1のページです。
型番EA365VA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1000W ヒートガン

AC100V/1000W ヒートガン

    AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-10

    AC100V/1000W ヒートガンセット EA365VA-10

      AC100V/1020W ヒートガンキット(温度可変式)

      AC100V/1020W ヒートガンキット(温度可変式)

        AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)

        AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)

          "プラジェット",樹脂(塩ビ)溶接専用器

          "プラジェット",樹脂(塩ビ)溶接専用器

            工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ

            工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ

              ハンディ熱風機_スピード溶接ノズル

              ハンディ熱風機_スピード溶接ノズル

                “プラジェット”(温度可変タイプ)

                “プラジェット”(温度可変タイプ)

                  "プラジェット"(標準タイプ)

                  "プラジェット"(標準タイプ)

                    ハンディ熱風機_スタンダードノズル

                    ハンディ熱風機_スタンダードノズル

                      据付型熱風ヒーター

                      据付型熱風ヒーター

                        プラジェットドライヤー PJ-206A1

                        プラジェットドライヤー PJ-206A1

                          SURE プラジェット PJ-230-220V

                          SURE プラジェット PJ-230-220V

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 石崎電機製作所 白光 パークヒート 石崎電機製作所 石崎電機製作所 パークヒート パークヒート 三商 石崎電機製作所
                            通常価格 12,800円 14,800円 20,641円 13,800円 13,800円 10,410円 10,778円 70,318円 27,768円 8,600円 53,291円 12,800円 33,409円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   7日目  
                            商品タイプ 熱風加工機 - - 熱風加工機 熱風加工機 熱風加工機 熱風加工機用パーツ 熱風加工機 熱風加工機 熱風加工機用パーツ 熱風発生機(据付タイプ) - 熱風加工機
                            電源(V) AC100(50/60Hz) - - AC100(50/60Hz) - AC100 - AC100 AC100 - - - AC220
                            熱風温度(℃) 450 - - 310 310 530 - 室温~500 600 - 常温~650 - 600
                            コード長 3m 3m 3m 3m - - - - - - - - -
                            サイズ Φ70(W)×213(L)×191(H)mm φ70(W)×213(L)×191(H)mm φ70(W)×253(L)×200(H)mm Φ70(W)×260(L)×191(H)mm - - - - - - - - -

                            AC100V/1000W ヒートガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました