(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1000W ヒートガン EA365HC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1000W ヒートガン EA365HC

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,810円 14,318円
税込単価
16,291円 15,750円

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・プラグ形状…平型プラグ・消...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    260(W)×75(D)×190(H)mm
  • 最高温度:
    500℃(ノズル口から10mmの位置で測定した値)
  • コード長:
    1940mm
  • 特長:
    ・熱量が必要な用途におすすめな工業用ドライヤー・500℃の最高温度を実現するヒーターを採用
  • 消費電力:
    1000W
  • 重量:
    750g(コードを除く)
  • 風量:
    0.2m3/min
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 風速:
    1250m/min
  • プラグ形状:
    平型プラグ

型番

EA365HC 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ最高温度コード長消費電力
EA365HC260(W)×75(D)×190(H)mm500℃(ノズル口から10mmの位置で測定した値)1940mm1000W
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA365HC

1個

14,810円

14,318

( 15,750円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・プラグ形状…平型プラグ
・消費電力…1000W
・最高温度…500℃(ノズル口から10mmの位置で測定した値)
・風速…1250m/min
・風量…0.2m3/min
・サイズ…260(W)×75(D)×190(H)mm
・コード長…1940mm
・重量…750g(コードを除く)
・特長…
・熱量が必要な用途におすすめな工業用ドライヤー
・500℃の最高温度を実現するヒーターを採用
・JAN:4548745948448

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1000W ヒートガン EA365HCの型番EA365HCのページです。
型番EA365HCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1000W ヒートガン EA365HC

AC100V/1000W ヒートガン EA365HC

    携帯用ESH用キーアダプター

    携帯用ESH用キーアダプター

      携帯用ソケットホルダー緑

      携帯用ソケットホルダー緑

        メーカー エスコ トップ工業 トップ工業
        通常価格 14,810円 500円 1,500円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
        サイズ 260(W)×75(D)×190(H)mm - -
        最高温度 500℃(ノズル口から10mmの位置で測定した値) - -
        コード長 1940mm - -
        特長 ・熱量が必要な用途におすすめな工業用ドライヤー・500℃の最高温度を実現するヒーターを採用 - -
        消費電力 1000W - -

        AC100V/1000W ヒートガン EA365HCのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました