(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

185mm 腕カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

185mm 腕カバー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
364円
税込単価
400円

【商品仕様】・材質…綿100%・全長…185mm・入数…1双入り・手首や腕の安...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フリー
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    綿100%
  • 全長:
    200mm
  • 入数:
    1双入り
  • 幅:
    約90mm

型番

EA355KL-7 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番全長材質
EA355KL-7185mm綿100%
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA355KL-7

1個

364( 400円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…綿100%
・全長…185mm
・入数…1双入り
・手首や腕の安全保護に最適です。
・JAN:4548745263947

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

185mm 腕カバーの型番EA355KL-7のページです。
型番EA355KL-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

185mm 腕カバー

185mm 腕カバー

    280/380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)

    280/380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)

      腕カバー(マジックテープ止め)

      腕カバー(マジックテープ止め)

        耐熱耐切創腕カバー(織物) MZ683

        耐熱耐切創腕カバー(織物) MZ683

          330mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)

          330mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)

            [フリー] リストバンド(耐切創/1双)

            [フリー] リストバンド(耐切創/1双)

              耐熱耐切創腕カバー MZ683

              耐熱耐切創腕カバー MZ683

                350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

                350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

                  A-100 防水ビニール腕カバー

                  A-100 防水ビニール腕カバー

                    457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)

                    457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)

                      【静電気対策】制電腕カバー

                      【静電気対策】制電腕カバー

                        450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

                        450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ カジメイク エスコ ショーワグローブ エスコ
                          通常価格 364円 3,730円 1,590円 16,211円 8,483円 1,520円 16,497円 10,900円 483円 2,140円 2,477円 4,663円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 15日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ フリー フリー - - フリー フリー - フリー 防水 フリー フリー フリー
                          ブラック イエロー ブラック - イエロー ホワイト - イエロー - グリーン ブルー ホワイト
                          材質 綿100% ケブラー、ゴム紐 綿帆布製 - PBO繊維(ザイロン)100% 超高強度ポリエチレン・ポリウレタン・その他 - ケブラー繊維100% - アメリカ仕様の難燃性コットン - ケブラー(スーパーアラミド繊維)
                          全長 200mm - 150mm - 330mm 150mm - 350mm - 537mm - 450mm
                          入数 1双入り 1双入り 1双 - - 1双(2枚) - - - 1双入り - -

                          腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました