(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足カバー(メッシュ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

足カバー(メッシュ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,050円
税込価格
1,155円

【特長】・メッシュ仕様でムレを抑えます【商品仕様】・サイズ…M・左右1組

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足カバー
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    PVC塩化ビニール
  • 詳細1:
    左右1組
  • 丈サイズ:
    185mm

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ丈サイズ材質
EA355KK-1M185mmPVC塩化ビニール
EA355KK-2L185mmPVC塩化ビニール
EA355KK-3LL185mmPVC塩化ビニール
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M

1個

1,050( 1,155円 )

1日目

一部当日出荷可能

L

1個

1,050( 1,155円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL

1個

1,050( 1,155円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ仕様でムレを抑えます
【商品仕様】
・サイズ…M
・左右1組

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足カバー(メッシュ)

足カバー(メッシュ)

    250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

    250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

      脚絆(反射材付/2枚)

      脚絆(反射材付/2枚)

        250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)

        250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)

          脚絆マジック

          脚絆マジック

            溶接用足カバー

            溶接用足カバー

              黒革脚絆

              黒革脚絆

                ゴム入り脚絆5枚

                ゴム入り脚絆5枚

                  ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (コハゼ式) 黒

                  ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (コハゼ式) 黒

                    ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒

                    ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒

                      R-300 防水足カバー

                      R-300 防水足カバー

                        ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (ホック式) 黒

                        ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (ホック式) 黒

                          R-310 防水足カバー ロング

                          R-310 防水足カバー ロング

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 丸五 エスコ アズワン 丸五 ミドリ安全 ミドリ安全 カジメイク ミドリ安全 カジメイク
                            通常価格 1,050円 6,079円 1,960円 7,460円 2,500円 14,090円 2,171円 2,031円 1,872円 2,553円 758円 2,285円 852円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目   6日目   1日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー
                            ブラック - - ホワイト ブラック - - ブラック - - - - -
                            材質 PVC塩化ビニール 表:ケブラー繊維(スーパーアラミド繊維)、裏:綿 ポリエステル 表:高強力ポリエチレン、裏:ポリエステル(PUラミネート) - 牛革 - - - - - - -
                            詳細1 左右1組 - - - - - - - - - - - -
                            丈サイズ 185mm - 165mm - - - - - - - - - -

                            足カバー(メッシュ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました