(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,079円
税込単価
6,687円

【商品仕様】・材質…表:ケブラー繊維100%、裏:綿・サイズ…丈:250mm靴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足カバー
  • 材質:
    表:ケブラー繊維(スーパーアラミド繊維)、裏:綿
  • サイズ:
    丈:250mm、靴対応幅:260~280mm
  • 素材耐熱温度:
    300℃
  • 重量:
    140g(1足)
  • 型番:
    MT797
  • メーカー:
    マックス
  • 切創レベル:
    EN388:2003 レベル3

型番

EA355K-33 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番丈サイズ材質素材耐熱温度備考
EA355K-33250mm表: ケブラー繊維100%、裏: 綿300℃優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA355K-33

1個

6,079( 6,687円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…表:ケブラー繊維100%、裏:綿
・サイズ…丈:250mm
靴対応幅:260/280mm
・素材耐熱温度…300℃
・マジックテープ止、サイズ調整が可能
・重量…140g(1足)
・優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
・JAN:4548745319569

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250mm 足カバー(耐切創・耐熱)の型番EA355K-33のページです。
型番EA355K-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

    250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)

    250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)

      足カバー(メッシュ)

      足カバー(メッシュ)

        溶接用足カバー

        溶接用足カバー

          脚絆マジック

          脚絆マジック

            R-300 防水足カバー

            R-300 防水足カバー

              黒革脚絆

              黒革脚絆

                足カバー(透湿素材) ロング

                足カバー(透湿素材) ロング

                  足カバー(透湿素材) ショート

                  足カバー(透湿素材) ショート

                    コヅチ 牛床皮フットカバー

                    コヅチ 牛床皮フットカバー

                      ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 L

                      ミドリ安全 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 L

                        足カバー ロング

                        足カバー ロング

                          脚絆 ML-106型 メッシュ 黒

                          脚絆 ML-106型 メッシュ 黒

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 丸五 カジメイク アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 コヅチ ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全
                            通常価格 6,079円 7,460円 1,050円 14,090円 2,500円 758円 2,171円 1,257円 1,101円 2,506円 1,734円 1,015円 1,734円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目~  
                            商品タイプ 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー
                            材質 表:ケブラー繊維(スーパーアラミド繊維)、裏:綿 表:高強力ポリエチレン、裏:ポリエステル(PUラミネート) PVC塩化ビニール 牛革 - - - - - - - - -
                            サイズ 丈:250mm、靴対応幅:260~280mm 丈:250mm、靴対応幅:260~280mm - - - - - - - - - - -
                            素材耐熱温度 300℃ - - - - - - - - - - - -
                            重量 140g(1足) 140g(1足当り) - - - - - - - - - - -

                            250mm 足カバー(耐切創・耐熱)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました