(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,680円
税込単価
29,348円

【商品仕様】・材質…PBO繊維(ザイロン)100%・素材耐熱温度…500℃・サ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    耐熱
  • 色:
    黄色
  • 着丈(cm):
    93
  • 幅(cm):
    63
  • 材質:
    エプロン:PBO繊維(ザイロン)100%、肩紐/腰紐:綿
  • 厚み:
    0.5mm
  • 紐長:
    110cm
  • 素材耐熱温度:
    500℃
  • 重量:
    300g
  • 型番:
    MZ685
  • メーカー:
    マックス

型番

EA355K-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA355K-10

1個

26,680( 29,348円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…PBO繊維(ザイロン)100%
・素材耐熱温度…500℃
・サイズ…63×93cm
・紐長…110cm
・厚み…0.5mm
・重量…300g
・ひもは背中でクロス式
・高強度、高弾性率、耐熱性、難燃性に優れています。
・JAN:4518340850705

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン)の型番EA355K-10のページです。
型番EA355K-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン)

63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン)

    エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)背面クロス式

    エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)背面クロス式

      エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)ネックハンガー式

      エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)ネックハンガー式

        56x 90cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)

        56x 90cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)

          耐熱前掛 EMA-18(アズワン)

          耐熱前掛 EMA-18(アズワン)

            耐熱耐切創腰前掛(織物) MZ684

            耐熱耐切創腰前掛(織物) MZ684

              耐熱前掛 EMA-18(帝健)

              耐熱前掛 EMA-18(帝健)

                耐熱耐切創腰前掛(織物) MT791

                耐熱耐切創腰前掛(織物) MT791

                  耐熱・耐切創腰前掛 MT791

                  耐熱・耐切創腰前掛 MT791

                    耐熱前掛 CX-72

                    耐熱前掛 CX-72

                      エプロン(ターポリン製)

                      エプロン(ターポリン製)

                        耐熱耐切創胸前掛 MT792

                        耐熱耐切創胸前掛 MT792

                          耐薬腰前掛けTKM600

                          耐薬腰前掛けTKM600

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン 帝健 アズワン コクゴ アズワン エスコ 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 26,680円 7,560円 15,338円 11,504円 11,176円 20,714円 11,176円 6,314円 6,596円 10,201円 3,350円 9,295円 5,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   15日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目  
                            商品タイプ 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 腰下 前掛け(胸付) - 前掛け(胸付) - - 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) - -
                            仕様 耐熱 耐熱 耐熱 耐熱 耐溶剤 / 耐熱 - 耐溶剤 / 耐熱 - - 耐溶剤 / 作業用 / 耐熱 - - -
                            黄色 黄色 黄色 黄色 グレー - グレー - - - ホワイト - -
                            着丈(cm) 93 93 93 90 94 - 94 - - 98 - - -
                            幅(cm) 63 63 63 54 66 - 66 - - 57 - - -

                            63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました