(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー(マジックテープ止め)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA355BH-1
腕カバー(マジックテープ止め) 300MM ウデカバー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,590円
税込単価
1,749円

・手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。・手袋との併用...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    綿帆布製
  • 詳細1:
    厚手タイプ
  • 全長:
    150mm
  • 詳細2:
    マジックテープ止め
  • 入数:
    1双
  • 重量:
    95g
  • 詳細3:
    芯入り、ミシンステッチで補強

型番

EA355BH-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番全長サイズ(上辺×下辺)材質仕様
EA355BH-1150mm220×300mm綿帆布製 (厚手)マジックテープ止め
EA355BH-2150mm240×330mm綿帆布製 (厚手)マジックテープ止め
 
商品情報を表示

EA355BH-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
上辺×下辺
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA355BH-1

L
220×300mm

1個

1,590( 1,749円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。
・手袋との併用をお勧めします。
・芯入り、ミシンステッチで補強

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー(マジックテープ止め)の型番EA355BH-1のページです。
型番EA355BH-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー(マジックテープ止め)

腕カバー(マジックテープ止め)

    綿帆布製手首カバー

    綿帆布製手首カバー

      185mm 腕カバー

      185mm 腕カバー

        腕カバー 1双入

        腕カバー 1双入

          腕カバー 0404-87-04-05

          腕カバー 0404-87-04-05

            【防水】腕カバー

            【防水】腕カバー

              腕カバー 12双入

              腕カバー 12双入

                ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】

                ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】

                  ビニール腕カバー 1枚入り

                  ビニール腕カバー 1枚入り

                    ナイロン腕カバー タック付 FT-5105 黒

                    ナイロン腕カバー タック付 FT-5105 黒

                      綿腕カバー(ジャージ付)

                      綿腕カバー(ジャージ付)

                        ビニールカラー腕カバー

                        ビニールカラー腕カバー

                          350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

                          350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

                            メーカー エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 ショーワグローブ ショーワグローブ トラスコ中山 川西工業 トラスコ中山 ミドリ安全 川西工業 川西工業 エスコ
                            通常価格 1,590円 1,651円 364円 336円 3,921円 4,125円 3,206円 4,588円 386円 278円 2,360円 4,277円 10,900円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            ブラック ブラック ブラック ブラック 透明 透明 ブラック ホワイト 透明 ブラック ブラック - イエロー
                            材質 綿帆布製 - 綿100% - - - - - - - - - ケブラー繊維100%
                            詳細1 厚手タイプ - - - - - - - - - - - -
                            全長 150mm - 200mm - - - - - - - - - 350mm
                            詳細2 マジックテープ止め - - - - - - - - - - - -

                            腕カバー(マジックテープ止め)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA355BH-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 上辺×下辺

                            1,770円

                            ( 1,947円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            LL240×330mm

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました