(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

55x 77cm エプロン(作業用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA355AC-13
55x 77cm エプロン(作業用) エプロン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

・ひもは前で結ぶ形式・工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロン

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰下
  • 着丈(cm):
    77
  • 幅(cm):
    55
  • 材質:
    綿デニム
  • 縫い糸材質:
    ポリエステル
  • 紐サイズ:
    2.5×85cm

型番

EA355AC-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA355AC-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細1
ポケットサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA355AC-13

グレー
ポケット1個付
20×15.5cm

1個

1,160( 1,276円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ひもは前で結ぶ形式
・工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

55x 77cm エプロン(作業用)の型番EA355AC-13のページです。
型番EA355AC-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

55x 77cm エプロン(作業用)

55x 77cm エプロン(作業用)

    76x 83cm エプロン(作業用)

    76x 83cm エプロン(作業用)

      61× 83cm エプロン(作業用・背面クロス式)

      61× 83cm エプロン(作業用・背面クロス式)

        78x107cm エプロン(作業用・防水型)

        78x107cm エプロン(作業用・防水型)

          ケブラーエプロン(作業用・耐切創)

          ケブラーエプロン(作業用・耐切創)

            エプロン AZ-8066

            エプロン AZ-8066

              64×87cm作業用エプロン

              64×87cm作業用エプロン

                スリットエプロン AZ-861243

                スリットエプロン AZ-861243

                  ソムリエエプロン AZ-861025

                  ソムリエエプロン AZ-861025

                    エコエプロン AZ-6369

                    エコエプロン AZ-6369

                      ドットエプロン AZ-861377

                      ドットエプロン AZ-861377

                        62x90cm 作業エプロン

                        62x90cm 作業エプロン

                          ロングエプロン AZ-8069

                          ロングエプロン AZ-8069

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アイトス エスコ アイトス アイトス アイトス アイトス エスコ アイトス
                            通常価格 1,130円 4,010円 1,270円 1,283円 8,570円 1,914円 1,260円 1,595円 1,594円 3,100円 4,700円 2,300円 1,794円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   4日目~   9日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 腰下 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 腰下 腰下 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 腰下
                            着丈(cm) 77 76 83 約108 95 - 87 - - - - 90 -
                            幅(cm) 55 83 61 - 65 - 64 - - - - 62 -
                            材質 綿デニム ポリエステル65%、綿35% 綿デニム エプロン:ポリエステル(PU樹脂コーティング)、肩紐/腰紐:化学繊維 エプロン:ケブラー、肩紐/腰紐:綿 - エプロン:綿95%+ポリエステル5%(デニム生地)、肩紐/腰紐:アクリル - - - - 綿(デニム生地) -
                            縫い糸材質 ポリエステル - ポリエステル - - - - - - - - - -

                            55x 77cm エプロン(作業用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA355AC-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細1 ポケットサイズ

                            1,130円

                            ( 1,243円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ブラックポケット無し-

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました