(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
61× 83cm エプロン(作業用・背面クロス式)
  • 数量スライド割引

61× 83cm エプロン(作業用・背面クロス式) (レビュー)

通常価格(税別)
1,270円 ~ 1,500円
税込価格
1,397円 ~ 1,650円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式
・巾の広い作業用エプロン

61× 83cm エプロン(作業用・背面クロス式)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー

高評価レビュー

グラインダー作業用に
評価 4.0満足度:4.02022/07/30
グラインダーで金属粉が作業着に掛かるのが嫌で購入しました。
ポケットが有るとそこに粉が入るのでポケットのない物にして正解でした。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    グラインダー作業用に
    評価 4.0満足度:4.02022/07/30
    グラインダーで金属粉が作業着に掛かるのが嫌で購入しました。
    ポケットが有るとそこに粉が入るのでポケットのない物にして正解でした。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フライス作業
    評価 4.0満足度:4.02022/09/16
    工場内にて主にフライス作業時に使用しております。
    作業時にエプロンポケットはそもそもあまり使わないと思います。
    チップがポケットに入るのが嫌で、ポケット無しを探してたどり着きました。
    縦の長さが83cmと、長身の人には短いので、長さに選択肢があると尚良いと思います。
    あと、背面の紐を通すDカンが金属製で、洗濯機にダメージがあるので、あまり好ましくありません。
    理想的はエプロン生地のDカンがあると良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

61× 83cm エプロン(作業用・背面クロス式)

61× 83cm エプロン(作業用・背面クロス式)

    55x 77cm エプロン(作業用)

    55x 77cm エプロン(作業用)

      62x90cm 作業エプロン

      62x90cm 作業エプロン

        89x120mm作業用エプロン

        89x120mm作業用エプロン

          64×87cm作業用エプロン

          64×87cm作業用エプロン

            PEVAエプロン L/M/S(1枚入)

            PEVAエプロン L/M/S(1枚入)

              76x 83cm エプロン(作業用)

              76x 83cm エプロン(作業用)

                78x107cm エプロン(作業用・防水型)

                78x107cm エプロン(作業用・防水型)

                  ジーンズエプロン

                  ジーンズエプロン

                    61x83cm エプロン(作業用)

                    61x83cm エプロン(作業用)

                      前掛け ビニール製

                      前掛け ビニール製

                        デニム胸付前掛 タスキ 作業用エプロン

                        デニム胸付前掛 タスキ 作業用エプロン

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 宇都宮製作 エスコ エスコ アズワン エスコ 東京硝子器械 カジメイク
                          通常価格 1,270円 1,130円 2,300円 3,050円 1,260円 513円 4,010円 1,283円 1,720円 1,248円 1,152円 1,536円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 前掛け(胸付) 腰下 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付)
                          着丈(cm) 83 77 90 122 87 - 76 約108 87 83 - 83
                          幅(cm) 61 55 62 89 64 - 83 - 約64 61 - 63
                          材質 綿デニム 綿デニム 綿(デニム生地) ポリ塩化ビニール、ポリエステル エプロン:綿95%+ポリエステル5%(デニム生地)、肩紐/腰紐:アクリル - ポリエステル65%、綿35% エプロン:ポリエステル(PU樹脂コーティング)、肩紐/腰紐:化学繊維 - デニム - -
                          縫い糸材質 ポリエステル ポリエステル - - - - - - - - - -

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。