(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[クリーンルーム用]ソックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354VT-3
[クリーンルーム用]ソックス (LL) ソックス(クリーンルームヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,480円
税込単価
2,728円

素足に履くタイプのクラス1000対応ソックスです。サイズ:L〜LL

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ソックス
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • 材質:
    ポリエステル
  • 入数:
    1足

型番

EA354VT-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354VT-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354VT-3

LL

1個

2,480( 2,728円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

素足に履くタイプのクラス1000対応ソックスです。
サイズ:L〜LL

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[クリーンルーム用]ソックスの型番EA354VT-3のページです。
型番EA354VT-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[クリーンルーム用]ソックス

[クリーンルーム用]ソックス

    衛生・耐油長靴 85762

    衛生・耐油長靴 85762

      衛生長靴ホワイト

      衛生長靴ホワイト

        衛生長靴 ブラック

        衛生長靴 ブラック

          サンダル(ブラック25-28cm,チョコ25-26cm)

          サンダル(ブラック25-28cm,チョコ25-26cm)

            ポリエステルパイル製スリッパ

            ポリエステルパイル製スリッパ

              ADCLEAN オーバーソックス2型 白 LL

              ADCLEAN オーバーソックス2型 白 LL

                Achilles カレン400 白22.5cm

                Achilles カレン400 白22.5cm

                  メーカー エスコ ジーベック アイトス アイトス エスコ エスコ ガードナー アキレス
                  通常価格 2,480円 3,205円 4,134円 6,001円 2,910円 140円 2,650円 3,108円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   7日目  
                  商品タイプ ソックス - - - - - ソックス -
                  ホワイト - - - - - ホワイト -
                  グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 - - - - - - -
                  材質 ポリエステル - - - - - - -
                  入数 1足 - - - - - - -

                  [クリーンルーム用]ソックスのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA354VT-2
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ

                  2,480円

                  ( 2,728円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  L

                  クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました