(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25-27cm 靴下(伸縮素材)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354VM-3
25-27cm 靴下(伸縮素材)【5個入り】 25-27CM クツシタ(シンシュクソザイ/サラシ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

・伸縮性のあるポリウレタン糸をしようしているので、靴下全体が足にフィットします...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 材質:
    綿・ポリエステル・ポリウレタン
  • サイズ詳細:
    25~27cm
  • 入数:
    5足組
  • 指先形状:
    先丸タイプ

型番

EA354VM-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354VM-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
カラー詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354VM-3

白系
サラシ

1パック

5個入り

1,160( 1,276円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・伸縮性のあるポリウレタン糸をしようしているので、靴下全体が足にフィットします。
・土踏まずとふくらはぎ部分でWサポート、靴下がよりずれにくくなっています。
・ずれにくく締め付けないから一日中足が気持ちいい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25-27cm 靴下(伸縮素材)の型番EA354VM-3のページです。
型番EA354VM-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25-27cm 靴下(伸縮素材)

25-27cm 靴下(伸縮素材)

    25-27cm 靴下(純綿/5足)

    25-27cm 靴下(純綿/5足)

      純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

      純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

        フィットパワー 先丸・タビ型(5足組)

        フィットパワー 先丸・タビ型(5足組)

          スニーカーソックス 5本指(3足組)

          スニーカーソックス 5本指(3足組)

            純綿魂 先丸・タビ型(5足組)

            純綿魂 先丸・タビ型(5足組)

              5本指ソックス 杢 1束(5足入)

              5本指ソックス 杢 1束(5足入)

                メーカー エスコ エスコ おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 川西工業
                通常価格 1,050円 1,160円 903円 958円 952円 960円 1,110円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   9日目   8日目   1日目  
                商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下
                規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                耐油性 なし なし - - - - -
                静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし -
                材質 綿・ポリエステル・ポリウレタン 綿100% - - - - -

                25-27cm 靴下(伸縮素材)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA354VM-1
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                カラー カラー詳細

                1,050円

                ( 1,155円 )

                5個入り

                1パック あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                茶系生成り

                靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました