(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25-27cm 靴下(純綿/5足)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

25-27cm 靴下(純綿/5足)【5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

【商品仕様】・材質…綿100%・サイズ…25/27cm・綿100%で肌触りもよ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    黒系
  • カラー詳細:
    ブラック
  • 材質:
    綿100%
  • サイズ詳細:
    25~27cm
  • 入数:
    5足組
  • メーカー型番:
    S-271
  • メーカー:
    おたふく手袋

型番

EA354VJ-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354VJ-7

1パック

5個入り

1,160( 1,276円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…綿100%
・サイズ…25/27cm
・綿100%で肌触りもよく、吸汗性に優れています。
・先丸タイプ
・ズレやすい2ヶ所にゴム糸を入れ、しっかりした履き心地で、ズレも防止します。
・カラー…ブラック
・入数は5足組です。
・JAN:4548745625516

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25-27cm 靴下(純綿/5足)の型番EA354VJ-7のページです。
型番EA354VJ-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25-27cm 靴下(純綿/5足)

25-27cm 靴下(純綿/5足)

    25-27cm 靴下(伸縮素材)

    25-27cm 靴下(伸縮素材)

      5本指ソックス 杢 1束(5足入)

      5本指ソックス 杢 1束(5足入)

        24-27cm 靴下(抗菌・防臭/綿・ポリウレタン)5足

        24-27cm 靴下(抗菌・防臭/綿・ポリウレタン)5足

          靴下 フットラック5本指(単色セット)

          靴下 フットラック5本指(単色セット)

            純綿魂 先丸・タビ型(5足組)

            純綿魂 先丸・タビ型(5足組)

              スニーカーソックス3足組(先丸)

              スニーカーソックス3足組(先丸)

                踏み抜き防止板入りインソール(ポリウレタン,ポリエステル)

                踏み抜き防止板入りインソール(ポリウレタン,ポリエステル)

                  メーカー エスコ エスコ 川西工業 エスコ 富士グローブ おたふく手袋 おたふく手袋 エスコ
                  通常価格 1,160円 1,050円 1,110円 1,830円 1,079円 960円 781円 1,220円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   8日目   9日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 中敷
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                  耐油性 なし なし - なし - - - なし
                  静電気帯電防止機能 なし なし - なし - なし なし なし
                  カラー 黒系 - 灰系 白系 - - - -

                  25-27cm 靴下(純綿/5足)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました