(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

24-27cm 靴下(抗菌・防臭/綿・ポリウレタン)5足

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

24-27cm 靴下(抗菌・防臭/綿・ポリウレタン)5足【5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,830円
税込単価
2,013円

【商品仕様】・抗菌防臭加工(半永久的)・サイズ…24/27cm・材質…綿80%...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • カラー詳細:
  • 材質:
    綿80%、ポリウレタン20%
  • サイズ詳細:
    24~27cm
  • 入数:
    5足入り

型番

EA354VH-20 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • かかと付
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354VH-20

1パック

5個入り

1,830( 2,013円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・抗菌防臭加工(半永久的)
・サイズ…24/27cm
・材質…綿80%、ポリウレタン20%
・サポート付
・入数…5足入り
・JAN:4518340746480

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

24-27cm 靴下(抗菌・防臭/綿・ポリウレタン)5足の型番EA354VH-20のページです。
型番EA354VH-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

24-27cm 靴下(抗菌・防臭/綿・ポリウレタン)5足

24-27cm 靴下(抗菌・防臭/綿・ポリウレタン)5足

    52x290mm ズボンすそ止めバンド(OD色)

    52x290mm ズボンすそ止めバンド(OD色)

      スニーカー(マジック式/ホワイト)

      スニーカー(マジック式/ホワイト)

        サンダル(カウンター付)

        サンダル(カウンター付)

          2WAYサンダル

          2WAYサンダル

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 1,830円 990円 2,714円 4,070円 4,860円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ 靴下 関連品 - スリッパ スリッパ
            規格 規格無し - - 規格無し 規格無し
            耐油性 なし - - なし なし
            静電気帯電防止機能 なし - - なし なし
            カラー 白系 - - 黒系 -

            24-27cm 靴下(抗菌・防臭/綿・ポリウレタン)5足のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました