(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354KC-3
手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,170円
税込単価
2,387円

【特長】・滑り止め付のため、作業が安全です。・指先のみを二重編で補強・20番双...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    100%ケブラー
  • 詳細1:
    13ゲージ
  • 厚み:
    1.5mm
  • カラー:
    本体:黄色、裾:黄色
  • 耐切創レベル:
    3
  • 内容量:
    1双

型番

EA354KC-3 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ全長(mm)掌周り(mm)中指長さ(mm)材質ゲージ厚み備考
EA354KC-3M21519873ケブラー繊維100%131.5mm指先補強付
EA354KC-3AL23520175ケブラー繊維100%131.5mm指先補強付
 
商品情報を表示

EA354KC-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354KC-3

M
約215mm
198mm
73mm
1双

1個

2,170( 2,387円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り止め付のため、作業が安全です。
・指先のみを二重編で補強
・20番双糸使いにより、薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋
・耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
・他にない柔軟性とフィット感があります。
・手首を長くしたことにより、手首の安全性を高めています。
・耐切創レベル…3

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)の型番EA354KC-3のページです。
型番EA354KC-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

    235mm 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

    235mm 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

      [フリー/240mm]手袋(滑り止付・ケブラー)

      [フリー/240mm]手袋(滑り止付・ケブラー)

        手袋(ケブラー/薄手)

        手袋(ケブラー/薄手)

          手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

          手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

            220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

            220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

              手袋(ケブラー/すべり止め付)

              手袋(ケブラー/すべり止め付)

                手袋(滑り止め付/ケブラー)

                手袋(滑り止め付/ケブラー)

                  [フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)

                  [フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)

                    手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

                    手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

                      230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                      230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 2,170円 1,860円 1,051円 400円 320円 1,080円 850円 1,090円 1,431円 2,460円 750円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        使用用途 耐切創 耐切創 - - - 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                        商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                        ゲージ 13 13 10 13 10 7 13 7 13 13 10
                        材質 100%ケブラー 表地:ケブラー100%、裏地:撚り止めナイロン ケブラー100%、すべり止め:塩化ビニール ケブラー100% 表:ポリエステル、裏:綿、すべり止め:天然ゴム ケブラー糸、塩化ビニール ケブラー糸、塩化ビニール ケブラー100% 基材:ケブラー繊維100%、すべり止め:塩化ビニール ケブラー、ステンレス繊維 ケブラー糸、塩化ビニール
                        詳細1 13ゲージ - - 13ゲージ - 7ゲージ 13ゲージ 片面滑り止め付 - EN388規格耐切創レベル5 10ゲージ

                        手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA354KC-3A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 全長 掌周り 中指長さ 内容量

                        2,170円

                        ( 2,387円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        L約235mm201mm75mm-

                        すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました