(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

235mm 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

235mm 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,860円
税込価格
2,046円

【特長】・滑り止め付のため、作業が安全です。・耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    表地:ケブラー100%、裏地:撚り止めナイロン
  • 厚み:
    1.5mm
  • カラー:
    本体:黄色、裾:黄色
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 1インチ×1インチに13目編目がある意味です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
約215mm
198mm
73mm
1双

1個

1,860( 2,046円 )

1日目

一部当日出荷可能

M
約235mm
201mm
75mm
1双

1個

1,860( 2,046円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り止め付のため、作業が安全です。
・耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
・他にない柔軟性とフィット感があります。
・薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋

(i)ご注意

  • 1インチ×1インチに13目編目がある意味です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

235mm 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

235mm 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

    手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

    手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

      すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

      すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

        ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

        ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

          ピタハンドブルー(3双組)

          ピタハンドブルー(3双組)

            ミドリ安全 作業手袋 すべり止め ハイグリップ ゴム引き手袋 MHG100

            ミドリ安全 作業手袋 すべり止め ハイグリップ ゴム引き手袋 MHG100

              ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

              ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

                3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ

                3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ

                  組立グリップ S~L(アズワン)

                  組立グリップ S~L(アズワン)

                    龍グレー

                    龍グレー

                      220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                      220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                        メーカー エスコ エスコ ダンロップ ショーワグローブ おたふく手袋 ミドリ安全 ショーワグローブ スリーエムジャパン アズワン 東和コーポレーション(トワロン) エスコ
                        通常価格 1,860円 2,170円 345円 339円 554円 472円 461円 587円 430円 353円 1,080円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                        使用用途 耐切創 耐切創 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 耐切創
                        商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め - すべり止め すべり止め
                        ゲージ 13 13 - 13 - 13 13 - 13 13 7
                        材質 表地:ケブラー100%、裏地:撚り止めナイロン 100%ケブラー - - - - - - - - ケブラー糸、塩化ビニール
                        厚み 1.5mm 1.5mm - - - - - - - - 4mm

                        235mm 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました