(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

235mm 手袋(薄手・ケブラー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

235mm 手袋(薄手・ケブラー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
610円
税込価格
671円

・薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。・EU規格CE EN388 ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • ゲージ:
    10
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    ケブラー紡績糸100%
  • 詳細1:
    10ゲージ
  • 厚み:
    2.5mm
  • 詳細2:
    EU規格CE EN388耐切創レベル3
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
カラー
リストカラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
220mm
180mm
65mm
本体:イエロー、裾:ホワイト
ホワイト
1双

1個

610( 671円 )

1日目

一部当日出荷可能

M
230mm
180mm
80mm
本体:イエロー、裾:オレンジ
オレンジ
1双

1個

610( 671円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
235mm
190mm
80mm
本体:イエロー、裾:イエロー
イエロー
1双

1個

610( 671円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。
・EU規格CE EN388 耐切創レベル3

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

235mm 手袋(薄手・ケブラー)

235mm 手袋(薄手・ケブラー)

    手袋(厚手・ケブラー)

    手袋(厚手・ケブラー)

      ダンロップ薄手手袋

      ダンロップ薄手手袋

        耐油ビニール手袋

        耐油ビニール手袋

          塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

          塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

            ビニトップ薄手 №130 Sサイズ 白

            ビニトップ薄手 №130 Sサイズ 白

              メーカー エスコ エスコ アズワン トラスコ中山 ダンロップ コクゴ
              通常価格 610円 810円 250円 472円 393円 140円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目  
              使用用途 耐切創 耐切創 作業用 作業用 作業用 -
              商品タイプ インナータイプ 軍手 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール -
              ゲージ 10 7 - - - -
              規格 その他 その他 - - - -
              材質 ケブラー紡績糸100% ケブラー紡績糸100% - - - -

              235mm 手袋(薄手・ケブラー)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました