(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【特長】・手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    10
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    ケブラー糸、塩化ビニール
  • 詳細1:
    10ゲージ
  • 厚み:
    3mm
  • 詳細2:
    EU規格CE EN388耐切創レベル3
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

型番

EA354KA-17 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354KA-17

M
230mm
180mm
80mm
本体:イエロー、裾:オレンジ
1双

1個

750( 825円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
・EU規格CE EN388 耐切創レベル3

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)の型番EA354KA-17のページです。
型番EA354KA-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

    手袋(ケブラー/すべり止め付)

    手袋(ケブラー/すべり止め付)

      220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

      220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

        手袋(指先すべり止付・合成皮革)

        手袋(指先すべり止付・合成皮革)

          手袋(ケブラー/薄手)

          手袋(ケブラー/薄手)

            [フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)

            [フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)

              [フリー/240mm]手袋(滑り止付・ケブラー)

              [フリー/240mm]手袋(滑り止付・ケブラー)

                235mm 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

                235mm 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

                  手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

                  手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

                    手袋(滑り止め付/ケブラー)

                    手袋(滑り止め付/ケブラー)

                      手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

                      手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 750円 850円 1,080円 1,100円 400円 1,431円 1,051円 1,860円 320円 1,090円 2,170円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        使用用途 耐切創 - 耐切創 - - 耐切創 - 耐切創 - 耐切創 耐切創
                        商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                        ゲージ 10 13 7 - 13 13 10 13 10 7 13
                        規格 その他 - その他 - - その他 その他 - - - -
                        材質 ケブラー糸、塩化ビニール ケブラー糸、塩化ビニール ケブラー糸、塩化ビニール 合成皮革 ケブラー100% 基材:ケブラー繊維100%、すべり止め:塩化ビニール ケブラー100%、すべり止め:塩化ビニール 表地:ケブラー100%、裏地:撚り止めナイロン 表:ポリエステル、裏:綿、すべり止め:天然ゴム ケブラー100% 100%ケブラー

                        230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA354KA-16
                        EA354KA-18
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 全長 掌周り 中指長さ カラー 内容量

                        750円

                        ( 825円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        S220mm180mm65mm本体:イエロー、裾:ホワイト-

                        750円

                        ( 825円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        L230mm190mm80mm本体:イエロー、裾:イエロー-

                        すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました