(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ケブラー/すべり止め付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(ケブラー/すべり止め付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
850円
税込価格
935円

・手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    ケブラー糸、塩化ビニール
  • 詳細1:
    13ゲージ
  • 厚み:
    1.75mm
  • 掌周り:
    200mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
中指長さ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
200mm
75mm
本体:イエロー、裾:ピンク
1双

1個

850( 935円 )

1日目

一部当日出荷可能

M
225mm
80mm
本体:イエロー、裾:ブルー
1双

1個

850( 935円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
230mm
85mm
本体:イエロー、裾:レッド
1双

1個

850( 935円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ケブラー/すべり止め付)

手袋(ケブラー/すべり止め付)

    230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

    230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

      220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

      220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

        [L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

        [L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

          手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

          手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

            手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

            手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

              [フリー]手 袋(滑り止め付)

              [フリー]手 袋(滑り止め付)

                ラバーグラブ

                ラバーグラブ

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 勝星産業
                  通常価格 850円 750円 1,080円 560円 320円 2,460円 820円 1,069円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム
                  ゲージ 13 10 7 13 10 13 10 13
                  材質 ケブラー糸、塩化ビニール ケブラー糸、塩化ビニール ケブラー糸、塩化ビニール ケブラー(滑り止め部:塩化ビニル) 表:ポリエステル、裏:綿、すべり止め:天然ゴム ケブラー、ステンレス繊維 エステル・綿、滑り止め部:塩化ビニール -
                  詳細1 13ゲージ 10ゲージ 7ゲージ 13ゲージ - EN388規格耐切創レベル5 - -
                  厚み 1.75mm 3mm 4mm 0.25mm - 1.1mm - -

                  手袋(ケブラー/すべり止め付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました