(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(厚手・ケブラー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(厚手・ケブラー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
810円
税込価格
891円

・鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。・耐切創、難燃性に優れています。・EU...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    7
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    ケブラー紡績糸100%
  • 詳細1:
    EU規格CEEN388耐切創レベル4
  • 厚み:
    3mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
220mm
170mm
70mm
本体:イエロー、裾:ピンク
1双

1個

810( 891円 )

1日目

一部当日出荷可能

M
225mm
180mm
75mm
本体:イエロー、裾:ブルー
1双

1個

810( 891円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
230mm
200mm
80mm
本体:イエロー、裾:ホワイト
1双

1個

810( 891円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。
・耐切創、難燃性に優れています。
・EU規格CE EN388 耐切創レベル4

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(厚手・ケブラー)

手袋(厚手・ケブラー)

    235mm 手袋(薄手・ケブラー)

    235mm 手袋(薄手・ケブラー)

      東和コーポ 塩化ビニール手袋

      東和コーポ 塩化ビニール手袋

        手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット)

        手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット)

          ビニトップ薄手 №130 Sサイズ 白

          ビニトップ薄手 №130 Sサイズ 白

            簡易包装ビニール薄手手袋(10双入)

            簡易包装ビニール薄手手袋(10双入)

              ビニロック N-3080

              ビニロック N-3080

                No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

                No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

                  メーカー エスコ エスコ 東和コーポレーション エスコ コクゴ ショーワグローブ コーコス信岡 ショーワグローブ
                  通常価格 810円 610円 330円 350円 140円 1,418円 248円 155円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   3日目   1日目  
                  使用用途 耐切創 耐切創 耐熱・耐冷 - - 作業用 作業用 作業用
                  商品タイプ 軍手 インナータイプ 塩化ビニール すべり止め - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                  ゲージ 7 10 - - - - 15 -
                  規格 その他 その他 - - - - - -
                  材質 ケブラー紡績糸100% ケブラー紡績糸100% - 表:塩化ビニール、裏:レーヨン - - - -

                  手袋(厚手・ケブラー)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました