(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354GJ-53
手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,710円
税込単価
1,881円

・用途…金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。・特長…・アラミド繊維...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    10
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    表:塩化ビニール裏:ケブラー、ポリエステル
  • 厚み:
    1.6mm
  • EU規格CE EN388耐切創レベル:
    3
  • カラー:
    ブルー
  • 滑り止め材質:
    塩化ビニール
  • コーティング材質:
    塩化ビニール
  • 内容量:
    1双

型番

EA354GJ-53 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354GJ-53 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354GJ-53

XL
320mm
250mm
90mm
260g
1双

1個

1,710( 1,881円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。
・特長…・アラミド繊維を採用し、塩化ビニールを全面コーティングした耐切創性オールコート裏布付手袋 ・金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。・耐切創強度の高いケブラー製手袋インナーに採用しています。・耐油性の高い特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。・2重履きと違い、ゴワつかず、洗濯しても縮にみくくなっています。・EU規格CE EN388耐切創レベル3

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)の型番EA354GJ-53のページです。
型番EA354GJ-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)

手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)

    シルバーシールド手袋SS-104 10双

    シルバーシールド手袋SS-104 10双

      アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L

      アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート L

        耐針手袋 シャープスマスターII

        耐針手袋 シャープスマスターII

          手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g

          手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g

            メーカー エスコ 東京硝子器械 アトム(安全・保護用品) 東京硝子器械 エスコ
            通常価格 1,710円 12,143円 1,113円 14,500円 1,720円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   6日目   1日目   当日出荷可能
            使用用途 耐切創 耐油・耐溶剤 - 作業用 耐切創
            商品タイプ すべり止め その他 - - すべり止め
            ゲージ 10 - - - 13
            規格 その他 - - - その他
            材質 表:塩化ビニール裏:ケブラー、ポリエステル - - - 超強高度ポリエチレン、樹脂部:ポリウレタン

            手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA354GJ-51
            EA354GJ-52
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 全長 掌周り 中指長さ 重量 内容量

            1,710円

            ( 1,881円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            M300mm220mm78mm210g-

            1,710円

            ( 1,881円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            L300mm235mm82mm230g-

            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました