(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ニトリルコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ニトリルコート)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,300円
税込価格
1,430円

・用途…清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    樹脂部分:ニトリルゴム、繊維部分:ポリエステル(ステンレスワイヤー混合糸)、天然ゴム
  • 詳細1:
    EU規格CEEN388耐切創レベル4
  • 厚み:
    1.5mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
250mm
210mm
77mm
84g
本体:グリーン、裾:ブルー
1双

1個

1,300( 1,430円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
260mm
220mm
80mm
90g
本体:グリーン、裾:レッド
1双

1個

1,300( 1,430円 )

1日目

一部当日出荷可能

XL
275mm
240mm
82mm
96g
本体:グリーン、裾:ブラック
1双

1個

1,300( 1,430円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
・ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
・ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
・手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
・繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ニトリルコート)

手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ニトリルコート)

    手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)

    手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)

      手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)

      手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)

        ケブラーグリップ GP-KV1

        ケブラーグリップ GP-KV1

          耐切創手袋 S-TEX GP-2 ゴム張り

          耐切創手袋 S-TEX GP-2 ゴム張り

            耐切創手袋 S-TEX GP-1・S-TEX GP-2

            耐切創手袋 S-TEX GP-1・S-TEX GP-2

              手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

              手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

                ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

                ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

                  耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット No.521

                  耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット No.521

                    ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

                    ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

                      コクゴ 耐切創手袋

                      コクゴ 耐切創手袋

                        手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g

                        手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g

                          ケミスターパーム手袋 540

                          ケミスターパーム手袋 540

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ エスコ トラスコ中山 アズワン ショーワグローブ コクゴ エスコ ショーワグローブ
                            通常価格 1,300円 1,163円 1,970円 1,150円 660円 1,002円 1,540円 9,660円 1,450円 1,946円 1,800円 1,720円 1,842円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創
                            商品タイプ ニトリルゴム すべり止め すべり止め 天然ゴム ニトリルゴム - - アラミド アラミド ニトリルゴム アラミド すべり止め ポリウレタン
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き - ゴム張り - - 手の平コート - - 手の平コート - -
                            ゲージ 10 10 10 - - - 10 - - - - 13 -
                            規格 その他 - その他 - - - その他 - - - - その他 -

                            手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ニトリルコート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました