(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,720円
税込価格
1,892円

・超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋。・ごわつかず...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    13
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    超強高度ポリエチレン、樹脂部:ポリウレタン
  • 詳細1:
    EU規格CEEN388耐切創レベル3
  • 厚み:
    1.1mm
  • 重量:
    40g
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ全長(mm)掌周り(mm)中指長さ(mm)材質厚み備考
EA354GJ-16M22519576超高強度ポリエチレン
樹脂部: ポリウレタン
1.1mmEU規格CE EN388耐切創レベル3
EA354GJ-17L23020078超高強度ポリエチレン
樹脂部: ポリウレタン
1.1mmEU規格CE EN388耐切創レベル3
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
225mm
195mm
76mm
本体:ブラック、裾:ブルー
1双

1個

1,720( 1,892円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
230mm
200mm
78mm
本体:ブラック、裾:レッド
1双

1個

1,720( 1,892円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋。
・ごわつかず、細かく手にフィットします。
・汚れが目立たないブラックカラー
・発泡ポリウレタンを手の平にコーティングしてるため、高いスベリ止め効果を発揮しします。
・通気性にも優れています。
・長い繊維を採用しているため、手袋からのホコリ・糸くずの発生を抑えます。
・用途…精密機械工業・機械工業・自動車関連工業など

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g

手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g

    手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

    手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

      手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)

      手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)

        手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

        手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

          エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

          エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

            エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

            エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

              [フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

              [フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 1,720円 1,660円 1,970円 1,540円 630円 1,490円 1,290円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                商品タイプ すべり止め ポリウレタン すべり止め - - すべり止め -
                ゲージ 13 - 10 10 7 13 7
                規格 その他 その他 その他 その他 - その他 -
                材質 超強高度ポリエチレン、樹脂部:ポリウレタン 樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他 樹脂部分:ニトリルゴム、繊維部分:アラミド、ポリエステル - ケブラー、綿 基材:超強高度ポリエチレン、コーティング部:ポリウレタン ケブラー妨績糸100%

                手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40gのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました