(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354GJ-11
エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,490円
税込単価
1,639円

・超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋です。・ごわつ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    13
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    基材:超強高度ポリエチレン、コーティング部:ポリウレタン
  • 詳細1:
    EU規格CEEN388耐切創レベル2
  • 厚み:
    1.1mm
  • 重量:
    40g
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。品番により、リスト部分の色が変わります。

型番

EA354GJ-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354GJ-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
カラー
リストカラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354GJ-11

M
220mm
195mm
76mm
本体:ホワイト、手首:グリーン
グリーン
1双

1個

1,490( 1,639円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋です。
・ごわつかず、手によくフィットし細かい作業に最適です。
・手の平に発泡ポリウレタンをコーティングしてるため、高いスベリ止め効果を発揮しします。
・通気性にも優れています。
・長い繊維を採用しているため、手袋からのホコリ・糸くずの発生を抑えます。
・用途…精密機械工業・機械工業・自動車関連工業など

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。品番により、リスト部分の色が変わります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)の型番EA354GJ-11のページです。
型番EA354GJ-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

    手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

    手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

      [フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

      [フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

        [フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

        [フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

          手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

          手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

            手袋(薄手・ケブラー)

            手袋(薄手・ケブラー)

              手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

              手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

                エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

                エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

                  手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

                  手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 1,490円 1,540円 1,290円 370円 1,170円 770円 1,720円 630円 1,660円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創
                    商品タイプ すべり止め - - すべり止め インナータイプ - 天然ゴム - ポリウレタン
                    ゲージ 13 10 7 10 15 13 - 7 -
                    規格 その他 その他 - - その他 - - - その他
                    材質 基材:超強高度ポリエチレン、コーティング部:ポリウレタン - ケブラー妨績糸100% ケブラー50%、綿50% 表:ケブラー、裏:ナイロン ケブラー繊維100% 樹脂部:天然ゴム、繊維部:ポリエステル・アラミド繊維・ステンレススチール・その他 ケブラー、綿 樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他

                    エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA354GJ-12
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 全長 掌周り 中指長さ カラー リストカラー 内容量

                    1,490円

                    ( 1,639円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    L230mm200mm78mm本体:ホワイト、手首:ゴールドゴールド-

                    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました