(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,490円
税込価格
1,639円

・肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。・手袋部分は裏...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    ロング
  • 材質:
    手袋表・腕カバー:塩化ビニール手袋裏:綿・ポリエステル
  • 全長:
    650mm
  • 厚み:
    1.6mm
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
220mm
78mm
222g
1双

1個

1,490( 1,639円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
235mm
82mm
232g
1双

1個

1,490( 1,639円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。
・手袋部分は裏布付で耐摩耗性に優れています。
・耐油性にも優れており、油を扱う作業に適しています。
・裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
・抗菌防臭加工が施されています。
・用途…農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・土木建築業・石油化学工業など
・材質の耐熱温度は約50~60℃です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)

手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)

    腕カバー付耐油ビニローブ №695 Lサイズ

    腕カバー付耐油ビニローブ №695 Lサイズ

      腕カバー付耐油ビニローブ №695 Mサイズ

      腕カバー付耐油ビニローブ №695 Mサイズ

        手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

        手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

          手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)

          手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)

            手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

            手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

              手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

              手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

                手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

                手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

                  耐油ビニローブ №650 LLサイズ

                  耐油ビニローブ №650 LLサイズ

                    手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏)

                    手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏)

                      メーカー エスコ コクゴ コクゴ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コクゴ エスコ
                      通常価格 1,490円 1,700円 1,620円 414円 501円 520円 590円 510円 600円 400円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
                      使用用途 耐油・耐溶剤 - - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤
                      商品タイプ 腕カバー付 - - すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め
                      仕様 ロング - - - - - - - - -
                      材質 手袋表・腕カバー:塩化ビニール手袋裏:綿・ポリエステル - - 表:塩化ビニール、裏:レーヨン・綿 表:塩化ビニール、裏:綿、ポリエステル、ポリウレタン 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル 表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル - 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル
                      全長 650mm - - 320mm - - - - - -

                      手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました