(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
190円
税込価格
209円

・特殊配合の塩化ビニールを採用しているため、耐油性に優れています。・独自のスベ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ全長(mm)掌周り(mm)中指長さ(mm)材質厚み
EA354GG-6M30020078塩化ビニール0.3mm
EA354GG-7L30022081塩化ビニール0.3mm

使用方法・使用事例

使用事例

手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ) 使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
200mm
78mm
51g
1双

1個

190( 209円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
220mm
81mm
55g
1双

1個

190( 209円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・特殊配合の塩化ビニールを採用しているため、耐油性に優れています。
・独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果があります。
・手にフィットし、指先感覚が活かせる薄手タイプの手袋です。
・手袋内側を特殊皮膜でコーティングし、着脱がしやすいスリップオン加工が施されています。
・用途…農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

    手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

    手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

      手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

      手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

        耐薬手袋 ビューティーあつ手

        耐薬手袋 ビューティーあつ手

          耐油ビニールコート手袋(3双入り)

          耐油ビニールコート手袋(3双入り)

            作業用手袋 耐シンナー手袋

            作業用手袋 耐シンナー手袋

              068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

              068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

                耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

                耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

                  耐油ビニール手袋(3双組)

                  耐油ビニール手袋(3双組)

                    耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                    耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                      手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

                      手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

                        手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                        手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                          手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

                          手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 東和コーポレーション(ビニスター) コーコス信岡 三重化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン おたふく手袋 東和コーポレーション(ビニスター) エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 190円 414円 520円 384円 1,190円 2,146円 1,366円 540円 1,147円 4,387円 1,310円 2,300円 510円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム すべり止め ポリウレタン 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール ポリウレタン すべり止め ポリウレタン すべり止め
                            材質 塩化ビニール 表:塩化ビニール、裏:レーヨン・綿 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル - - - - - - - 表面:ニトリルゴムコーティング裏地:綿、ポリエステル 表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル
                            全長 300mm 320mm - - - - - - - - 350mm - -
                            厚み 0.3mm 0.6mm 1.2mm - - - - - - - 0.5mm 1.0mm 1.5mm

                            手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました