(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
350円
税込価格
385円

・耐久性のある丈夫な厚手手袋です。・キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 材質:
    表:塩化ビニール、裏:レーヨン
  • 全長:
    320mm
  • 厚み:
    0.6mm
  • カラー:
    バイオレット
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
190mm
75mm
90g
1双

1個

350( 385円 )

1日目

一部当日出荷可能

M
200mm
77mm
96g
1双

1個

350( 385円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
220mm
80mm
110g
1双

1個

350( 385円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐久性のある丈夫な厚手手袋です。
・キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。
・スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。
・着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。
・抗菌防臭加工が施されています。
・用途…農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット)

手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット)

    塩化ビニール薄手手袋 ビニトップ薄手

    塩化ビニール薄手手袋 ビニトップ薄手

      ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

      ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

        ビニトップ 厚手タイプ

        ビニトップ 厚手タイプ

          ブルーフィット手袋 No.181

          ブルーフィット手袋 No.181

            ナイスハンドミュー薄手 手袋

            ナイスハンドミュー薄手 手袋

              【耐油性】塩化ビニール手袋

              【耐油性】塩化ビニール手袋

                作業用手袋 ハイロン#40

                作業用手袋 ハイロン#40

                  塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

                  塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

                    塩化ビニール手袋 ハイロン軽快 No.50

                    塩化ビニール手袋 ハイロン軽快 No.50

                      耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                      耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                        塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手

                        塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手

                          耐油ビニローブ NO660

                          耐油ビニローブ NO660

                            メーカー エスコ ショーワグローブ 川西工業 ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 350円 147円 414円 392円 140円 182円 743円 581円 4,841円 548円 167円 320円 498円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ すべり止め 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            材質 表:塩化ビニール、裏:レーヨン - - - - - - - - - - - -
                            全長 320mm - - - - - - - - - - - -
                            厚み 0.6mm - - - - - - - - - - - -
                            カラー バイオレット - - - - - - - - - - - -

                            手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました