(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354GF-2
手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
414円
税込単価
455円

・特殊配合の塩化ビニールを採用することのより、耐油性アップ。・指先2度漬け加工...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 材質:
    表:塩化ビニール、裏:レーヨン・綿
  • 全長:
    320mm
  • 厚み:
    0.6mm
  • 内容量:
    1双

型番

EA354GF-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354GF-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354GF-2

L
220mm
80mm
110g
1双

1個

414( 455円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・特殊配合の塩化ビニールを採用することのより、耐油性アップ。
・指先2度漬け加工により、強度がアップしました。
・耐久性のある丈夫な厚手タイプの手袋です。
・スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。
・着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。
・用途…農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)の型番EA354GF-2のページです。
型番EA354GF-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

    手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

    手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

      手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)

      手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)

        手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

        手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

          エスコ 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

          エスコ 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

            手袋(透湿防水・ポリウレタン)

            手袋(透湿防水・ポリウレタン)

              手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

              手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

                手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                  [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

                  [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 414円 190円 501円 590円 560円 950円 4,000円 520円 975円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                    商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め 塩化ビニール
                    材質 表:塩化ビニール、裏:レーヨン・綿 塩化ビニール 表:塩化ビニール、裏:綿、ポリエステル、ポリウレタン 表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン 表:塩化ビニール裏布:綿・ポリエステル 表:ポリウレタン、裏:ナイロン、ポリウレタン ポリウレタン 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル 表:ポリ塩化ビニール、裏:綿メリヤス
                    全長 320mm 300mm - - - - 300mm - 280mm
                    厚み 0.6mm 0.3mm 1.6mm 1.4mm 1.6mm 0.8mm 0.1mm 1.2mm 約1.36mm

                    手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA354GF-1
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 掌周り 中指長さ 重量 内容量

                    414円

                    ( 455円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    M200mm77mm96g-

                    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました