(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
501円
税込価格
551円

・特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 材質:
    表:塩化ビニール、裏:綿、ポリエステル、ポリウレタン
  • 厚み:
    1.6mm
  • カラー:
    ブルー
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
250mm
220mm
78mm
140g
1双

1個

501( 551円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
250mm
235mm
82mm
152g
1双

1個

501( 551円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
270mm
250mm
90mm
174g
1双

1個

501( 551円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。
・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
・裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
【用途】
・農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)

手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)

    手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

    手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

      手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

      手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

        手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

        手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

          手袋(透湿防水・ポリウレタン)

          手袋(透湿防水・ポリウレタン)

            エスコ 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

            エスコ 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

              手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

              手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

                手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 501円 414円 190円 590円 950円 560円 520円 4,000円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                  商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン
                  材質 表:塩化ビニール、裏:綿、ポリエステル、ポリウレタン 表:塩化ビニール、裏:レーヨン・綿 塩化ビニール 表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン 表:ポリウレタン、裏:ナイロン、ポリウレタン 表:塩化ビニール裏布:綿・ポリエステル 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル ポリウレタン
                  厚み 1.6mm 0.6mm 0.3mm 1.4mm 0.8mm 1.6mm 1.2mm 0.1mm
                  カラー ブルー - - - ブルー - - -

                  手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました