(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
520円
税込価格
572円

・袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 材質:
    表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル
  • 厚み:
    1.2mm
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
240mm
215mm
75mm
100g
1双

1個

520( 572円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
250mm
225mm
80mm
110g
1双

1個

520( 572円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
265mm
250mm
85mm
130g
1双

1個

520( 572円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。
・裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
・特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
・抗菌防臭加工が施されています。
・用途…農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・園芸造園業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

    手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

    手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

      手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)

      手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)

        手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

        手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

          手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏)

          手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏)

            手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

            手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

              手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

              手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

                耐薬手袋 ビューティーあつ手

                耐薬手袋 ビューティーあつ手

                  [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

                  [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

                    耐油薄手手袋 No.160

                    耐油薄手手袋 No.160

                      手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

                      手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東和コーポレーション(ビニスター) エスコ ショーワグローブ エスコ
                        通常価格 520円 414円 501円 590円 400円 190円 510円 384円 975円 177円 609円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                        使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                        商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム 塩化ビニール 塩化ビニール すべり止め
                        材質 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル 表:塩化ビニール、裏:レーヨン・綿 表:塩化ビニール、裏:綿、ポリエステル、ポリウレタン 表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル 塩化ビニール 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル - 表:ポリ塩化ビニール、裏:綿メリヤス - 表:ニトリルゴム、裏:綿メリヤス
                        厚み 1.2mm 0.6mm 1.6mm 1.4mm 1.5mm 0.3mm 1.5mm - 約1.36mm - 0.9mm
                        内容量 1双 1双 1双 1双 1双 1双 1双 - 1双 - 1双

                        手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました