(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
590円
税込価格
649円

・微粒子コーティングによるすべり止めを施したニトリルゴム製手袋です。・優れた耐...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 材質:
    表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン
  • 厚み:
    1.4mm
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ全長(mm)掌周り(mm)中指長さ(mm)材質厚み
EA354GE-32L26022578表: ニトリルゴム
裏: ポリエステル、ナイロン
1.4mm
EA354GE-33LL28024082表: ニトリルゴム
裏: ポリエステル、ナイロン
1.4mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
260mm
215mm
76mm
86g
1双

1個

590( 649円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
260mm
225mm
78mm
96g
1双

1個

590( 649円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
280mm
240mm
82mm
110g
1双

1個

590( 649円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・微粒子コーティングによるすべり止めを施したニトリルゴム製手袋です。
・優れた耐油性を発揮し、引き裂き強度にも優れています。
・裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
・用途…水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

    手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

    手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

      手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)

      手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)

        手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

        手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

          手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

          手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

            手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

            手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

              手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏)

              手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏)

                耐油薄手手袋 No.160

                耐油薄手手袋 No.160

                  [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

                  [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

                    649 ビニスターW耐油&制電

                    649 ビニスターW耐油&制電

                      腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695

                      腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695

                        腕カバー付耐油ビニローブ №695 Mサイズ

                        腕カバー付耐油ビニローブ №695 Mサイズ

                          テムレス NO281

                          テムレス NO281

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ショーワグローブ エスコ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ コクゴ ショーワグローブ
                            通常価格 590円 520円 501円 609円 2,300円 414円 400円 177円 975円 745円 1,766円 1,572円 804円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め すべり止め 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 腕カバー付 - ポリウレタン
                            材質 表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル 表:塩化ビニール、裏:綿、ポリエステル、ポリウレタン 表:ニトリルゴム、裏:綿メリヤス 表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス 表:塩化ビニール、裏:レーヨン・綿 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル - 表:ポリ塩化ビニール、裏:綿メリヤス - - - -
                            厚み 1.4mm 1.2mm 1.6mm 0.9mm 1.0mm 0.6mm 1.5mm - 約1.36mm - - - -
                            内容量 1双 1双 1双 1双 1双 1双 1双 - 1双 - - - -

                            手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました