(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
610円
税込価格
671円

・裏布は硫化銅複合繊維を編込み、表には静電気を逃がしやすい特殊配合塩化ビニール...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル
  • 厚み:
    1.5mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
約250mm
235mm
82mm
152g

1個

610( 671円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
約270mm
250mm
90mm
180g

1個

610( 671円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・裏布は硫化銅複合繊維を編込み、表には静電気を逃がしやすい特殊配合塩化ビニールを採用した静電気対策用手袋です。
・静電気対策と耐油性を兼ね備えています。
・裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
・用途…自動車関連、石油・化学工業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

    手袋(低発塵/ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン)

    手袋(低発塵/ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン)

      手袋(薄手・綿/12双)

      手袋(薄手・綿/12双)

        手袋・耐熱/クリーンルーム(合成皮革)

        手袋・耐熱/クリーンルーム(合成皮革)

          手袋・耐熱/耐磨耗(合成皮革)

          手袋・耐熱/耐磨耗(合成皮革)

            [L]手袋(ドライブ用・綿/1双)

            [L]手袋(ドライブ用・綿/1双)

              手袋(ナイロン・ポリウレタンコート指先/10双)

              手袋(ナイロン・ポリウレタンコート指先/10双)

                手袋(綿/12双)

                手袋(綿/12双)

                  薄手ナイロン手袋

                  薄手ナイロン手袋

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 610円 340円 1,300円 5,643円 4,664円 260円 2,430円 1,170円 3,590円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    使用用途 静電気防止 品質管理用 品質管理用 - 耐熱・耐冷 品質管理用 - 品質管理用 品質管理用
                    商品タイプ 塩化ビニール ポリウレタン スムス - 革手 スムス - スムス スムス
                    ゲージ 13 13 - - - - - - -
                    材質 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル 基材:ナイロン、ポリエステル、コーティング:ポリウレタン 綿100% - 表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン(メッシュ地) 綿95%+抗菌ナイロン5% - 綿100% ナイロン
                    厚み 1.5mm 0.7mm 1.38mm - 2mm 0.7mm - 0.4mm 0.7mm

                    手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました