(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
560円
税込価格
616円

・特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。・特殊...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 材質:
    表:塩化ビニール裏布:綿・ポリエステル
  • 厚み:
    1.6mm
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
300mm
220mm
78mm
166g
1双

1個

560( 616円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
300mm
235mm
82mm
186g
1双

1個

560( 616円 )

2日目

一部当日出荷可能

LL
320mm
250mm
90mm
220g
1双

1個

560( 616円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
・耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・自社試験)
・抗菌防臭性もあります。
・硬くなりにくく、長期間使用できます。
・裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
・農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

エスコ 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

    耐油ビニローブ No.650(ブルー)

    耐油ビニローブ No.650(ブルー)

      手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)

      手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)

        耐油ビニール手袋(3双組)

        耐油ビニール手袋(3双組)

          テムレス NO281

          テムレス NO281

            649 ビニスターW耐油&制電

            649 ビニスターW耐油&制電

              制電ビニローブ No.510

              制電ビニローブ No.510

                手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

                手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

                  耐油手袋 ダイローブ240

                  耐油手袋 ダイローブ240

                    手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                    手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                      手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

                      手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

                        メーカー エスコ ショーワグローブ エスコ おたふく手袋 ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ エスコ ダイヤゴム エスコ エスコ
                        通常価格 560円 442円 501円 1,147円 804円 745円 533円 414円 1,275円 520円 590円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                        商品タイプ すべり止め 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール ポリウレタン 塩化ビニール 塩化ビニール すべり止め ポリウレタン すべり止め すべり止め
                        材質 表:塩化ビニール裏布:綿・ポリエステル - 表:塩化ビニール、裏:綿、ポリエステル、ポリウレタン - - - - 表:塩化ビニール、裏:レーヨン・綿 - 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル 表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン
                        厚み 1.6mm - 1.6mm - - - - 0.6mm - 1.2mm 1.4mm
                        内容量 1双 - 1双 - - - - 1双 - 1双 1双

                        エスコ 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました