(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354GD-7A
手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

・用途…屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
  • 厚み:
    0.8mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。品番によって裾部分の色が異なります。

型番

EA354GD-7A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354GD-7A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354GD-7A

M
230mm
195mm
77mm
19.5g(1枚あたり)
本体:ネイビー、裾:ミディアムブルー
1双

1個

410( 451円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業
・手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング
・独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
・指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。
・滑り止め加工
・手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。品番によって裾部分の色が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)の型番EA354GD-7Aのページです。
型番EA354GD-7Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)

    手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/滑止加工)

    手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/滑止加工)

      強力グリップ ニトリルタイプ No.360

      強力グリップ ニトリルタイプ No.360

        手袋 HOLD&ナックル 376R

        手袋 HOLD&ナックル 376R

          ケミショック

          ケミショック

            手袋(ポリエステル・綿・ニトリルゴムコーティング)

            手袋(ポリエステル・綿・ニトリルゴムコーティング)

              耐油セイバー

              耐油セイバー

                TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                  ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

                  ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

                    メーカー エスコ エスコ ショーワグローブ ショーワグローブ 川西工業 エスコ アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン)
                    通常価格 410円 420円 597円 700円 477円 500円 841円 2,186円 848円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                    使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 - - 作業用 -
                    商品タイプ すべり止め すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め ニトリルゴム - ニトリルゴム -
                    仕様 背抜き 背抜き - - - - - ロング -
                    ゲージ 13 13 - 13 - - - - -
                    材質 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 基材:ナイロン・ポリエステル、コーティング:ニトリルゴム - - - 基材:ポリエステル・綿コーティング:ニトリルゴム - - -

                    手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA354GD-6A
                    EA354GD-8A
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 全長 掌周り 中指長さ 重量 カラー 内容量

                    410円

                    ( 451円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    S220mm180mm75mm17.5g(1枚あたり)本体:ネイビー、裾:ダークグリーン-

                    410円

                    ( 451円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    L250mm210mm79mm21.5g(1枚あたり)本体:ネイビー、裾:グレー-

                    すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました