(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/滑止加工)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354GD-32
手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/滑止加工)【1~10個入り】 テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

・用途…清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    基材:ナイロン・ポリエステル、コーティング:ニトリルゴム
  • 厚み:
    0.7mm

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。品番により、リスト部分の色が変わります。

型番

EA354GD-32 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ全長(mm)掌周り(mm)中指長さ(mm)材質厚み入数
EA354GD-31S20018574樹脂部分: ニトリルゴム、繊維部分: ナイロン、ポリエステル0.7mm1双
EA354GD-32M22020077樹脂部分: ニトリルゴム、繊維部分: ナイロン、ポリエステル0.7mm1双
EA354GD-33L23021579樹脂部分: ニトリルゴム、繊維部分: ナイロン、ポリエステル0.7mm1双
EA354GD-34LL24022581樹脂部分: ニトリルゴム、繊維部分: ナイロン、ポリエステル0.7mm1双
EA354GD-36S20018574樹脂部分: ニトリルゴム、繊維部分: ナイロン、ポリエステル0.7mm10双
EA354GD-39LL24022581樹脂部分: ニトリルゴム、繊維部分: ナイロン、ポリエステル0.7mm10双

使用方法・使用事例

使用事例

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/滑止加工) 使用事例-1
手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/滑止加工) 使用事例-2
 
商品情報を表示

EA354GD-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354GD-32

M
220mm
200mm
77mm
35g
本体:グレー、手首:グリーン
1双

1個

420( 462円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業
・ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
・薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
・ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
・樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。品番により、リスト部分の色が変わります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/滑止加工)の型番EA354GD-32のページです。
型番EA354GD-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/滑止加工)

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/滑止加工)

    手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)

    手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 420円 3,690円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      使用用途 耐油・耐溶剤 -
      商品タイプ すべり止め ニトリルゴム
      仕様 背抜き -
      ゲージ 13 -
      材質 基材:ナイロン・ポリエステル、コーティング:ニトリルゴム ニトリルゴム

      手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/滑止加工)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA354GD-31
      EA354GD-33
      EA354GD-34
      EA354GD-36
      EA354GD-37
      EA354GD-38
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 全長 掌周り 中指長さ 重量 カラー 内容量

      420円

      ( 462円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      S200mm185mm74mm30g本体:グレー、手首:イエロー1双

      420円

      ( 462円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      L230mm215mm79mm37g本体:グレー、手首:ゴールド1双

      420円

      ( 462円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      LL240mm225mm81mm43g本体:グレー、手首:ホワイト1双

      3,600円

      ( 3,960円 )

      10個入り

      1パック あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      S200mm185mm74mm30gグレー10双

      3,600円

      ( 3,960円 )

      10個入り

      1パック あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      M220mm200mm77mm35gグレー10双

      3,600円

      ( 3,960円 )

      10個入り

      1パック あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      L230mm215mm79mm37gグレー10双

      すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました