(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ポリエステル・綿・ニトリルゴムコーティング)

型番:EA354GD-26
手袋(ポリエステル・綿・ニトリルゴムコーティング) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円

・用途…清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 材質:
    基材:ポリエステル・綿コーティング:ニトリルゴム
  • 厚み:
    1.2mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。品番によって裾部分の色が異なります。

型番

EA354GD-26 解除

Loading...

カタログを表示

EA354GD-26の仕様・寸法情報

商品タイプニトリルゴムサイズM
材質基材:ポリエステル・綿コーティング:ニトリルゴム全長230mm
厚み1.2mm掌周り210mm
中指長さ77mm重量64g
カラー本体:ブルー、裾:グリーン内容量1双

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354GD-26

M
230mm
210mm
77mm
64g
本体:ブルー、裾:グリーン
1双

1個

540( 594円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
・ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
・特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
・繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。品番によって裾部分の色が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ポリエステル・綿・ニトリルゴムコーティング)の型番EA354GD-26のページです。
型番EA354GD-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ポリエステル・綿・ニトリルゴムコーティング)

手袋(ポリエステル・綿・ニトリルゴムコーティング)

    手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油)

    手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油)

      手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油/指先ダブルコート)

      手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油/指先ダブルコート)

        エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-1/2/3/4

        エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-1/2/3/4

          手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

          手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 500円 730円 461円 1,110円 420円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め すべり止め ニトリルゴム
            材質 基材:ポリエステル・綿コーティング:ニトリルゴム 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 樹脂部分:ニトリルゴム繊維部分:ナイロン、スパンデックス ニトリル(梨地)
            厚み 1.2mm 1.2mm 0.88mm 1.2mm 0.38mm
            内容量 1双 1双 1双 1双 1双

            手袋(ポリエステル・綿・ニトリルゴムコーティング)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA354GD-27
            EA354GD-28
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 全長 掌周り 中指長さ 重量 カラー 内容量

            540円

            ( 594円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            L240mm220mm80mm72g本体:ブルー、裾:ブルー-

            500円

            ( 550円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            LL250mm240mm82mm76g本体:ブルー、裾:グレー-
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 全長 掌周り 中指長さ 重量 カラー 内容量

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト