(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(制電・ナイロン・ポリエステル指先コーティング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(制電・ナイロン・ポリエステル指先コーティング)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
700円
税込価格
770円

・用途…精密機械工業、機械工業、自動車関連業・火薬、燃料の危険物の扱い、電子計...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    指先コート
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティング
  • 詳細1:
    左右兼用タイプ
  • 厚み:
    0.6mm
  • 入数:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
カラー
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
約185mm
約155mm
約67mm
14g
グレー(本体)、ゴールド(裾)
ゴールド

1個

700( 770円 )

1日目

一部当日出荷可能

M
約190mm
約180mm
約70mm
16g
グレー(本体)、ホワイト(裾)
ホワイト

1個

700( 770円 )

2日目

一部当日出荷可能

L
約200mm
約185mm
約77mm
18g
グレー(本体)、ブラック(裾)
ブラック

1個

700( 770円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…精密機械工業、機械工業、自動車関連業
・火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。
・導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
・より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
・ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
・左右兼用タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(制電・ナイロン・ポリエステル指先コーティング)

手袋(制電・ナイロン・ポリエステル指先コーティング)

    制電手袋(手の平コーティング)

    制電手袋(手の平コーティング)

      手袋(低発塵/ナイロン・ポレエステル/10双)

      手袋(低発塵/ナイロン・ポレエステル/10双)

        手袋(低発塵/ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン)

        手袋(低発塵/ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン)

          制電ライントップ手袋

          制電ライントップ手袋

            制電ラインパーム手袋

            制電ラインパーム手袋

              アズピュア ESD手袋(オーバーロックタイプ)

              アズピュア ESD手袋(オーバーロックタイプ)

                制電ライントップ手袋(簡易包装)

                制電ライントップ手袋(簡易包装)

                  手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

                  手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

                    アズピュア導電性指サック(カットタイプ)

                    アズピュア導電性指サック(カットタイプ)

                      ESDプロテクトパーム

                      ESDプロテクトパーム

                        制電ラインフィット手袋

                        制電ラインフィット手袋

                          ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

                          ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン ブラストン
                            通常価格 700円 690円 2,450円 340円 590円 579円 4,102円 4,522円 610円 6,800円 118,650円 416円 9,110円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   1日目  
                            使用用途 静電気防止 静電気防止 品質管理用 品質管理用 静電気防止 静電気防止 - - 静電気防止 - 静電気防止 静電気防止 -
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - 塩化ビニール - ポリウレタン ノンコート -
                            仕様 指先コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート - - - - - - 指先コート - -
                            ゲージ 13 13 13 13 13 13 - - 13 - 13 13 -
                            材質 基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティング 基材:ナイロン、ポリエステル、手の平:ポリウレタンコーティング 基材:ナイロン、ポリエステル、コーティング:ポリウレタン 基材:ナイロン、ポリエステル、コーティング:ポリウレタン - - - - 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル - - - -

                            手袋(制電・ナイロン・ポリエステル指先コーティング)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました