(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリー/600mm 手袋(ポリエチレン/30枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリー/600mm 手袋(ポリエチレン/30枚)【30個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,767円
税込単価
1,944円

【商品仕様】・材質…ポリエチレン・サイズ…M・全長…600mm・手のひらまわり...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    M
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 詳細1:
    パウダー無し/左右兼用
  • 全長:
    600mm
  • 厚み:
    0.04mm
  • 掌周り:
    260mm
  • 中指長さ:
    80mm
  • 重量:
    240g(1箱当り)
  • カラー:
    半透明
  • メーカー型番:
    860
  • メーカー:
    ショーワグローブ
  • 内容量:
    30枚

型番

EA354GA-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354GA-10

30枚

1パック

30個入り

1,767( 1,944円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエチレン
・サイズ…M
・全長…600mm
・手のひらまわり…260mm
・厚み…0.04mm
・カラー…半透明
・重量…240g(1箱当り)
・入数…30枚
・パウダーフリータイプです。
・取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋です。
・腕全体を覆うロングタイプです。
・内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。
・食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
・素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
・左右兼用タイプです。
・用途…食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、介護・福祉業
・JAN:4548745827668

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリー/600mm 手袋(ポリエチレン/30枚)の型番EA354GA-10のページです。
型番EA354GA-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリー/600mm 手袋(ポリエチレン/30枚)

フリー/600mm 手袋(ポリエチレン/30枚)

    きれいな手 うす手 S・Mサイズ

    きれいな手 うす手 S・Mサイズ

      ニュー薄手(クリーンパック) 手袋

      ニュー薄手(クリーンパック) 手袋

        きれいな手 うす手

        きれいな手 うす手

          ニトリスト・ホワイト №884 M 100枚入

          ニトリスト・ホワイト №884 M 100枚入

            簡易包装ビニール薄手手袋(10双入)

            簡易包装ビニール薄手手袋(10双入)

              長そで手袋

              長そで手袋

                塩化ビニール製手袋 ベルテ-114

                塩化ビニール製手袋 ベルテ-114

                  塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

                  塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

                    塩化ビニール薄手手袋 ビニトップ薄手

                    塩化ビニール薄手手袋 ビニトップ薄手

                      メーカー エスコ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 三商 ショーワグローブ ショーワグローブ ミドリ安全 ダンロップ ショーワグローブ
                      通常価格 1,767円 126円 2,625円 143円 1,899円 1,418円 1,042円 2,364円 393円 147円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   1日目  
                      使用用途 使い捨て - - - 使い捨て 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                      商品タイプ その他 塩化ビニール - - ニトリルゴム 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                      仕様 ロング - - - - - - ロング ロング -
                      サイズ M - - L M - M - - -
                      材質 ポリエチレン - - - - - - - - -

                      フリー/600mm 手袋(ポリエチレン/30枚)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました