(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐切創・滑り止め付/ダイニーマ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(耐切創・滑り止め付/ダイニーマ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,800円
税込価格
1,980円

・特長…・耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    基材:高強力ポリエチレン(ダイニーマ)80%・綿20%、樹脂部:ポリウレタン
  • 詳細1:
    EU規格CEEN388耐切創レベル3、耐突刺レベル2
  • 厚み:
    1.4mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
210mm
180mm
70mm
本体:グレー、裾:ホワイト
1双

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
228mm
190mm
80mm
本体:グレー、裾:レッド
1双

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

一部当日出荷可能

M
240mm
200mm
90mm
本体:グレー、裾:イエロー
1双

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・特長…・耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。
・水に強く繰り返し洗濯できます。
・手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐切創・滑り止め付/ダイニーマ)

手袋(耐切創・滑り止め付/ダイニーマ)

    手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

    手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

      手袋(指先すべり止付・合成皮革)

      手袋(指先すべり止付・合成皮革)

        手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

        手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

          手袋(ケブラー/薄手)

          手袋(ケブラー/薄手)

            220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

            220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

              [フリー/240mm]手袋(滑り止付・ケブラー)

              [フリー/240mm]手袋(滑り止付・ケブラー)

                230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                  手袋(ケブラー/すべり止め付)

                  手袋(ケブラー/すべり止め付)

                    [L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

                    [L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,800円 2,460円 1,100円 320円 400円 1,080円 1,051円 750円 850円 560円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      使用用途 耐切創 耐切創 - - - 耐切創 - 耐切創 - -
                      商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                      仕様 背抜き 背抜き - - - - - - - -
                      ゲージ 13 13 - 10 13 7 10 10 13 13
                      規格 その他 その他 - - - その他 その他 その他 - -

                      手袋(耐切創・滑り止め付/ダイニーマ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました